Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Snadno vyjímatelné maskovací krytky poskytují optimální ochranu konců profilů, jako jsou tyče, roury a trubky během výrobních procesů.Typické použití: eloxování, pískování, práškové lakování, elektroforetické lakování, pokovování a všeobecné lakování.Aby bylo zajištěno co nejlepší uchycení, měl by být vnitřní průměr přibližně o 10 % menší než vnější průměr maskovaného dílu. Materiál: pryž EPDM, silikon, PVC Barva: černá, přírodní, čirý, žlutá Produktová řada: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Barva | Materiál | h | d1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,9311 Kč - 14,6871 Kč | 125 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
čirý
|
silikon
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 7,9763 Kč - 16,011 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.059 in
26.9 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 10240748 | 7,9116 Kč - 7,9116 Kč | 1000 Skladem |
|
černá
|
silikon
|
|
|
4
|
|
| 5,285 Kč - 10,6484 Kč | 77 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 3,0957 Kč - 6,1898 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.303 in
7.7 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 5,294 Kč - 9,8037 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
čirý
|
silikon
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
2
|
||
| 5,8567 Kč - 11,7976 Kč | 3620 Skladem |
0.642 in
16.3 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 7,9775 Kč - 14,7731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.48 in
12.2 mm
|
čirý
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 5,7033 Kč - 11,4146 Kč | 250 Skladem |
0.74 in
18.8 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 4,3646 Kč - 8,6566 Kč | 2220 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 4,6575 Kč - 9,2695 Kč | 4500 Skladem |
0.602 in
15.3 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 6,2471 Kč - 16,69 Kč | 2495 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 4,8248 Kč - 9,6525 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.52 in
13.2 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 13,9445 Kč - 27,8852 Kč | 15 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
žlutá
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,9841 Kč - 5,9753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.366 in
9.3 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,5239 Kč - 5,0637 Kč | 3000 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 3,0957 Kč - 6,2052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.382 in
9.7 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 7,293 Kč - 14,6321 Kč | 50 Skladem |
0.937 in
23.8 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 3,5001 Kč - 7,0096 Kč | 400 Skladem |
0.469 in
11.9 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 7,9205 Kč - 15,8578 Kč | 2000 Skladem |
0.988 in
25.1 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku