Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Snadno vyjímatelné maskovací krytky poskytují optimální ochranu konců profilů, jako jsou tyče, roury a trubky během výrobních procesů.Typické použití: eloxování, pískování, práškové lakování, elektroforetické lakování, pokovování a všeobecné lakování.Aby bylo zajištěno co nejlepší uchycení, měl by být vnitřní průměr přibližně o 10 % menší než vnější průměr maskovaného dílu. Materiál: pryž EPDM, silikon, PVC Barva: černá, přírodní, čirý, žlutá Produktová řada: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Barva | Materiál | h | d1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,0522 Kč - 40,2191 Kč | 416 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
žlutá
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
| 5,783 Kč - 5,783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
silikon
|
|
|
4
|
||
| 7,5022 Kč - 32,0986 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 5,4383 Kč - 10,8783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.602 in
15.3 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 3,6255 Kč - 7,2777 Kč | 250 Skladem |
0.366 in
9.3 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 6,54 Kč - 13,0999 Kč | 240 Skladem |
0.74 in
18.8 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,6634 Kč - 5,3242 Kč | 950 Skladem |
0.295 in
7.5 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 5,8149 Kč - 11,721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.811 in
20.6 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 4,016 Kč - 8,0438 Kč | 4500 Skladem |
0.52 in
13.2 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 4,1833 Kč - 11,2085 Kč | 3330 Skladem |
0.469 in
11.9 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 6,3586 Kč - 12,7168 Kč | 1085 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,4124 Kč - 4,8416 Kč | 500 Skladem |
0.24 in
6.1 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 3,7092 Kč - 7,4463 Kč | 4900 Skladem |
0.488 in
12.4 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,1753 Kč - 4,3589 Kč | 2000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 5,1594 Kč - 10,342 Kč | 5000 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
žlutá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 34,0354 Kč - 69,4677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
| 32,1561 Kč - 78,906 Kč | 80 Skladem |
0.827 in
21.0 mm
|
přírodní
|
silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 18,0183 Kč - 18,0183 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
| 8,8966 Kč - 10,8628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
přírodní
|
silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
| 13,6238 Kč - 52,7061 Kč | 180 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku