Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Snadno vyjímatelné maskovací krytky poskytují optimální ochranu konců profilů, jako jsou tyče, roury a trubky během výrobních procesů.Typické použití: eloxování, pískování, práškové lakování, elektroforetické lakování, pokovování a všeobecné lakování.Aby bylo zajištěno co nejlepší uchycení, měl by být vnitřní průměr přibližně o 10 % menší než vnější průměr maskovaného dílu. Materiál: pryž EPDM, silikon, PVC Barva: černá, přírodní, čirý, žlutá Produktová řada: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Barva | Materiál | h | d1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,4769 Kč - 39,4769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
||
| 32,1561 Kč - 78,906 Kč | 80 Skladem |
0.827 in
21.0 mm
|
přírodní
|
silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 16,3429 Kč - 19,8849 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
přírodní
|
silikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 13,6238 Kč - 52,7061 Kč | 180 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 26,4006 Kč - 26,4006 Kč | 1250 Skladem |
0.807 in
20.5 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku