Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Krytky na ochranu šroubů zakrývají a chrání hlavy šroubů a matice proti povětrnostním vlivům. Jsou ideální pro hlavy šroubů a matice. Vylepšují finální vzhled a jsou vynikající volbou do venkovního prostředí.
Tato řada je dodávána v širokém sortimentu velikostí pro různé potřeby. Tyto krytky jsou dostupné ke standardním imperiálním šroubům se závitem UNF a metrickým dle ISO 4017 nebo DIN 933.
Jsou dostupné v různých barvách.
Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, šedá, zelená, hnědá Produktová řada: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Závit šroubu | D | Barva | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0219 Kč - 6,7108 Kč | 119 Skladem |
M14
|
|
černá
|
1
|
||
| 1,6454 Kč - 9,9589 Kč | 12341 Skladem |
|
0.929 in
23.6 mm
|
bílá
|
|
||
| 9,9424 Kč - 9,9424 Kč | 400 Skladem |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
černá
|
1
|
||
| 2,9283 Kč - 5,7073 Kč | 11000 Skladem |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
šedá
|
1
|
||
| 1,4362 Kč - 2,7884 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
šedá
|
1
|
||
| 10,0122 Kč - 22,5993 Kč | 32 Skladem |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
černá
|
1
|
||
| 4,1973 Kč - 8,197 Kč | 36120 Skladem |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
šedá
|
1
|
||
| 9,9424 Kč - 9,9424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
bílá
|
1
|
||
| 2,0865 Kč - 13,7893 Kč | 2300 Skladem |
|
1.173 in
29.8 mm
|
bílá
|
|
||
| 8,2691 Kč - 20,5308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
černá
|
1
|
||
| 7,6276 Kč - 14,8619 Kč | 480 Skladem |
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
šedá
|
1
|
||
| 2,0219 Kč - 6,7108 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
|
bílá
|
1
|
||
| 2,6076 Kč - 5,079 Kč | 112584 Skladem |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
šedá
|
1
|
||
| 5,1594 Kč - 10,0355 Kč | 1000 Skladem |
M16
|
1.173 in
29.8 mm
|
šedá
|
1
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5/16 UNF
|
|
zelená
|
2
|
|||
| 8,3527 Kč - 16,2408 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
šedá
|
1
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5/16 UNF
|
|
hnědá
|
2
|
|||
| 10086964 | 0,8547 Kč - 3,838 Kč | 157549 Skladem |
|
0.508 in
12.9 mm
|
černá
|
|
|
| 1,2731 Kč - 2,482 Kč | 450 Skladem |
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
šedá
|
1
|
||
| 5,02 Kč - 11,2613 Kč | 6250 Skladem |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
černá
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku