Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Opora a ochrana kabelů, které procházejí montážním otvorem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Tloušťka panelu | Průměr kabelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5917 Kč - 7,2372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,393 Kč - 1,393 Kč | 8000 Skladem |
0.335 in
8.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 5,7591 Kč - 16,5472 Kč | 1450 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 6,8189 Kč - 14,0957 Kč | 1550 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 3,0259 Kč - 6,3048 Kč | 5196 Skladem |
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 5,3128 Kč - 10,4186 Kč | 17972 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 10090473 | 3,751 Kč - 7,814 Kč | 12300 Skladem |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
| 3,8068 Kč - 8,4268 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 4,3367 Kč - 8,4268 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 10084984 | 3,2769 Kč - 7,1321 Kč | 18106 Skladem |
0.299 in
7.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
| 8,0878 Kč - 23,2121 Kč | 491 Skladem |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 4,3227 Kč - 9,8057 Kč | 11500 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 3,2351 Kč - 6,7261 Kč | 11185 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 4,5041 Kč - 5,8427 Kč | 9650 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,4343 Kč - 8,6566 Kč | 2000 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 3,8584 Kč - 8,3301 Kč | 4000 Skladem |
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku