Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto PCB rozpěrky jsou navrženy tak, aby je bylo možno instalovat ručně a aby nevyžadovaly žádné montážní nástroje. Díky své konstrukci se závity se snadno instalují. Tyto šestihranné mosazné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici ve verzi bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu mají vyšší stabilitu, nicméně je pro jejich montáž třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Délka závitu | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,5887 Kč - 102,2971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 32,9524 Kč - 72,322 Kč | 20 Skladem |
ocel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 154,9098 Kč - 192,5044 Kč | 2 Skladem |
ocel
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 22,6632 Kč - 40,0059 Kč | 30 Skladem |
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 116,7018 Kč - 180,1495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 32,8712 Kč - 56,2113 Kč | 6 Skladem |
ocel nerezavějící
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 56,6852 Kč - 107,9957 Kč | 945 Skladem |
ocel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 137,284 Kč - 211,8872 Kč | 210 Skladem |
ocel
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 23,4756 Kč - 45,9898 Kč | 48 Skladem |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 62,087 Kč - 82,2592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 154,3106 Kč - 192,1367 Kč | 19 Skladem |
ocel nerezavějící
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 69,5466 Kč - 118,9076 Kč | 100 Skladem |
ocel nerezavějící
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 26,7112 Kč - 47,1541 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 38,7468 Kč - 85,0482 Kč | 553 Skladem |
ocel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 24,87 Kč - 43,9049 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 19,1703 Kč - 37,569 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 7,8361 Kč - 8,032 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,8009 Kč - 10,5839 Kč | 2600 Skladem |
ocel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 23,3266 Kč - 45,7055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
mosaz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 53,3277 Kč - 91,208 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku