Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nezajištěné kabelové sedlo vyrobené z přírodního nylonu 6/6. Kabelová sedla shromažďují a vedou kabely a udržují je v bezpečné vzdálenosti od citlivých nebo ostrých součástí. Udržují také kabely a vodiče uspořádané a bez chaosu. Jsou ideální pro použití v elektronických aplikacích.
Několik typů s alternativními způsoby montáže. K dispozici jsou varianty s hladkými a kulatými rohy, které pomáhají eliminovat namáhání vlákna při vstupu do sestavy. V této řadě jsou také zahrnuty možnosti bočního vstupu, které poskytují nízkou výšku tam, kde je problémem světlá výška. V této rozmanité řadě jsou k dispozici také možnosti montáže do slepých otvorů nebo s lepicí plochou.
Tato kabelová sedla jsou vhodná pro širokou škálu průměrů kabelů a snadno se montují.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní šířka | Průměr otvoru | Šířka základny | Vnitřní výška | Maximální tloušťka panelu | Délka základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5179 Kč - 5,5778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
||
| 6,4702 Kč - 7,9205 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,6345 Kč - 2,7991 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 6,0519 Kč - 7,4602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
| 4,6435 Kč - 6,7909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.835 in
21.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||
| 5,006 Kč - 6,1216 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.13 in
28.7 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
||
| 2,4821 Kč - 2,8586 Kč | 8500 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 6,5862 Kč - 6,8673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.13 in
28.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
||
| 4,5459 Kč - 6,6376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.835 in
21.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||
| 3,6116 Kč - 7,9205 Kč | 4300 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 6,4284 Kč - 7,9205 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 4,8108 Kč - 5,9403 Kč | 14000 Skladem |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
| 5,0618 Kč - 6,1216 Kč | 66000 Skladem |
0.835 in
21.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||
| 4,9921 Kč - 6,1216 Kč | 4000 Skladem |
0.835 in
21.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||
| 4,5877 Kč - 5,5778 Kč | 1200 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 5,3128 Kč - 6,1216 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.13 in
28.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
||
| 4,3646 Kč - 6,3448 Kč | 4500 Skladem |
1.13 in
28.7 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
||
| 5,5778 Kč - 5,5778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 4,9363 Kč - 5,9403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 3,2909 Kč - 4,7829 Kč | 5500 Skladem |
1.13 in
28.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku