Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nezajištěné kabelové sedlo vyrobené z přírodního nylonu 6/6. Kabelová sedla shromažďují a vedou kabely a udržují je v bezpečné vzdálenosti od citlivých nebo ostrých součástí. Udržují také kabely a vodiče uspořádané a bez chaosu. Jsou ideální pro použití v elektronických aplikacích.
Několik typů s alternativními způsoby montáže. K dispozici jsou varianty s hladkými a kulatými rohy, které pomáhají eliminovat namáhání vlákna při vstupu do sestavy. V této řadě jsou také zahrnuty možnosti bočního vstupu, které poskytují nízkou výšku tam, kde je problémem světlá výška. V této rozmanité řadě jsou k dispozici také možnosti montáže do slepých otvorů nebo s lepicí plochou.
Tato kabelová sedla jsou vhodná pro širokou škálu průměrů kabelů a snadno se montují.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní šířka | Průměr otvoru | Šířka základny | Vnitřní výška | Maximální tloušťka panelu | Délka základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5877 Kč - 5,5778 Kč | 1034 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 6,4144 Kč - 7,9205 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
|
1.071 in
27.2 mm
|
||
| 11,6297 Kč - 12,9405 Kč | 5600 Skladem |
0.445 in
11.3 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.815 in
20.7 mm
|
||
| 22,0882 Kč - 22,0882 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
| 6,5957 Kč - 8,1297 Kč | 550 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
||
| 36,1023 Kč - 36,1023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 7,4882 Kč - 9,2033 Kč | 3000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 2,506 Kč - 2,6666 Kč | 4000 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
||
| 8,7152 Kč - 8,7152 Kč | 950 Skladem |
0.465 in
11.8 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 4,7751 Kč - 5,7546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.835 in
21.2 mm
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||
| 6,265 Kč - 6,5059 Kč | 1000 Skladem |
0.370 in
9.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.450 in
11.4 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 7,6555 Kč - 7,6555 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.465 in
11.8 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,2909 Kč - 4,7829 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.13 in
28.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
||
| 12,8289 Kč - 12,8289 Kč | 172 Skladem |
1.13 in
28.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,1297 Kč - 8,1297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.039 in
26.4 mm
|
|
|
||
| 8,9524 Kč - 17,082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.13 in
28.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,5957 Kč - 8,1297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
|
||
| 6,6097 Kč - 8,1297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
||
| 6,7491 Kč - 6,7491 Kč | 4475 Skladem |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
| 11,295 Kč - 12,55 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.335 in
8.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
2.354 in
59.8 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku