Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – s pantem

Skladem

Zavěšená kabelová sedla poskytují rychlé a snadné řešení pro shromažďování a vedení kabelů a vodičů a jejich úhledné uspořádání na místě.

Horní zavěšený uzamykací vstupní systém zajišťuje, že kabely zůstanou udržovány stranou citlivých součástí. V případě potřeby lze kabely snadno odstranit. Kabelové sedlo lze snadno nasadit a sejmout tlakem konečků prstů.

Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.

  • Materiál: polyamid 6/6 (PA nebo nylon 6/6)
  • Barva: přírodní
  • Dostupné v provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2
  • Provozní teplota: -40C až 85C

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 27
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Celková délka Vnitřní výška Velikost otvoru Celková šířka Tloušťka panelu Způsob montáže Koupit
1,9103 Kč - 2,3287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
0.8 - 1.6 mm
1,9103 Kč - 2,3147 Kč 1971 Skladem
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.57 mm
4,5041 Kč - 4,5041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.3 mm
5.5 mm
1.65 mm
1,9103 Kč - 2,3147 Kč 2000 Skladem
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
1,9243 Kč - 2,3287 Kč 2000 Skladem
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
0.8 - 1.6 mm
1,9103 Kč - 2,3287 Kč 3000 Skladem
10.7 mm
9.1 mm
16.8 mm
0.8 - 1.6 mm
1,9243 Kč - 2,3287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
0.8 - 1.6 mm
1,9103 Kč - 2,3147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
1.57 mm
2,3984 Kč - 2,9144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
2,5658 Kč - 2,9144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
1,9103 Kč - 2,3147 Kč 50 Skladem
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
1,9103 Kč - 2,3147 Kč 14000 Skladem
10.7 mm
8.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
1,8964 Kč - 2,3147 Kč 18000 Skladem
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
2,3845 Kč - 2,9144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
5,285 Kč - 5,285 Kč 90 Skladem
16.3 mm
21.5 mm
10.0 mm
12.7 mm
11,6464 Kč - 11,8874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
19.0 mm
11.0 mm
12.0 mm
25,0443 Kč - 25,0443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.3 mm
21.5 mm
10.0 mm
12.7 mm
13,8954 Kč - 14,1765 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.7 mm
16.0 mm
4.8 mm
12.7 mm
5,2152 Kč - 5,2152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.7 mm
16.0 mm
4.8 mm
12.7 mm
4,3507 Kč - 4,3507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.67 mm
4.83 mm
1.57 mm
  • z/ze 2
Průchodky kabelové 4.8 mm 10.7 mm polyamid 6.6

10038000

Cenové rozmezí
2,3287 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    16.8 mm
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    10.7 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 10.0 mm 16.3 mm přírodní polyamid 6.6

10037904

Cenové rozmezí
2,3147 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
1971 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    22.4 mm
  • Vnitřní výška
    10.0 mm
  • Vnitřní šířka
    16.3 mm
  • Tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 5.5 mm 10.3 mm polyamid 6.6

10037836

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní výška
    5.5 mm
  • Vnitřní šířka
    10.3 mm
  • Tloušťka panelu
    1.65 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Sedla kabelová 4.8 mm 10.7 mm přírodní polyamid 6.6

10037867

Cenové rozmezí
2,3147 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    16.8 mm
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    10.7 mm
  • Tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 21.7 mm 18.0 mm polyamid 6.6

10038079

Cenové rozmezí
2,3287 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    24.1 mm
  • Vnitřní výška
    21.7 mm
  • Vnitřní šířka
    18.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 9.1 mm 10.7 mm polyamid 6.6

10037980

Cenové rozmezí
2,3287 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    16.8 mm
  • Vnitřní výška
    9.1 mm
  • Vnitřní šířka
    10.7 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 14.1 mm 16.3 mm polyamid 6.6

10038055

Cenové rozmezí
2,3287 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    22.4 mm
  • Vnitřní výška
    14.1 mm
  • Vnitřní šířka
    16.3 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 21.7 mm 18.0 mm přírodní polyamid 6.6

10037942

Cenové rozmezí
2,3147 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    24.1 mm
  • Vnitřní výška
    21.7 mm
  • Vnitřní šířka
    18.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 4.8 mm 10.7 mm přírodní polyamid 6.6

10037874

Cenové rozmezí
2,9144 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    16.8 mm
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    10.7 mm
  • Tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 3.4 mm 13.5 mm přírodní polyamid 6.6

10037973

Cenové rozmezí
2,9144 Kč - 2,5658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    19.6 mm
  • Vnitřní výška
    3.4 mm
  • Vnitřní šířka
    13.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 3.4 mm 13.5 mm přírodní polyamid 6.6

10037881

Cenové rozmezí
2,3147 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    19.6 mm
  • Vnitřní výška
    3.4 mm
  • Vnitřní šířka
    13.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 8.8 mm 10.7 mm přírodní polyamid 6.6

10037843

Cenové rozmezí
2,3147 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
14000 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    16.8 mm
  • Vnitřní výška
    8.8 mm
  • Vnitřní šířka
    10.7 mm
  • Tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 3.4 mm 13.5 mm přírodní polyamid 6.6

10037966

Cenové rozmezí
2,3147 Kč - 1,8964 Kč

Skladové zásoby
18000 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    19.6 mm
  • Vnitřní výška
    3.4 mm
  • Vnitřní šířka
    13.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 3.4 mm 13.5 mm přírodní polyamid 6.6

10037898

Cenové rozmezí
2,9144 Kč - 2,3845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    19.6 mm
  • Vnitřní výška
    3.4 mm
  • Vnitřní šířka
    13.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 10.0 mm 16.3 mm polyamid 6.6

10038109

Cenové rozmezí
5,285 Kč - 5,285 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Celková výška
    14.7 mm
  • Vnitřní výška
    10.0 mm
  • Vnitřní šířka
    16.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 11.0 mm 12.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10038123

Cenové rozmezí
11,8874 Kč - 11,6464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Celková výška
    17.5 mm
  • Vnitřní výška
    11.0 mm
  • Vnitřní šířka
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 10.0 mm 16.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10038116

Cenové rozmezí
25,0443 Kč - 25,0443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Celková výška
    15.5 mm
  • Vnitřní výška
    10.0 mm
  • Vnitřní šířka
    16.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 4.8 mm 10.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10038093

Cenové rozmezí
14,1765 Kč - 13,8954 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Celková výška
    10.4 mm
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    10.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 4.8 mm 10.7 mm polyamid 6.6

10038086

Cenové rozmezí
5,2152 Kč - 5,2152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Celková výška
    9.6 mm
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    10.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 4.83 mm 10.67 mm polyamid 6.6

10178362

Cenové rozmezí
4,3507 Kč - 4,3507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní výška
    4.83 mm
  • Vnitřní šířka
    10.67 mm
  • Tloušťka panelu
    1.57 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    přírodní