Menu Vyhledávání

Šrouby s nízkoprofilovou hlavou (ultra) - PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby s ultra nízkoprofilovou hlavou jsou vyrobené z PEEK, poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.

Konstrukce šroub s nízkoprofilovou hlavou je ideální pro malé sestavy nebo tam, kde by standardní spojovací prvky mohly být příliš objemné nebo by mohly zasahovat do funkčnosti finálního výrobku.

Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0067, SRK0084

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 Typ hlavy h1 l2 Rozměr drážky l1 ±0.2 Koupit
24,7024 Kč - 27,2231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Hlava s vnitřním šestihranem
0.8
1.0
1.5
8.0
32,0124 Kč - 35,2892 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Hlava s vnitřním šestihranem
0.8
1.0
1.5
20.0
31,2562 Kč - 34,2809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Hlava s vnitřním šestihranem
0.9
1.4
2.0
20.0
24,9545 Kč - 27,4752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Hlava s vnitřním šestihranem
0.9
1.4
2.0
8.0
37,0537 Kč - 46,3801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
8.0
37,5578 Kč - 41,3388 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
Hlava s vnitřním šestihranem
1.0
1.6
2.5
15.0
42,3471 Kč - 52,9338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
25.0
26,971 Kč - 33,7768 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
12.0
35,7933 Kč - 44,8677 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
12.0
47,1363 Kč - 51,9256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
Hlava s vnitřním šestihranem
1.0
1.6
2.5
25.0
24,1983 Kč - 30,2479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
6.0
24,9545 Kč - 31,2562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
10.0
34,7851 Kč - 38,314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
Hlava s vnitřním šestihranem
1.0
1.6
2.5
12.0
33,2727 Kč - 41,5909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
12.0
42,3471 Kč - 46,6322 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
Hlava s vnitřním šestihranem
1.0
1.6
2.5
20.0
28,9876 Kč - 32,0124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Hlava s vnitřním šestihranem
0.8
1.0
1.5
15.0
37,0537 Kč - 40,8347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
Hlava s vnitřním šestihranem
1.2
2.0
3.0
10.0
24,9545 Kč - 27,4752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Hlava s vnitřním šestihranem
0.8
1.0
1.5
10.0
34,7851 Kč - 38,314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Hlava s vnitřním šestihranem
0.8
1.0
1.5
25.0
33,7768 Kč - 42,3471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
12.0
  • z/ze 3
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M3 8.0 6.0 PEEK béžová

20833299

Cenové rozmezí
27,2231 Kč - 24,7024 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M3 20.0 6.0 PEEK béžová

20833336

Cenové rozmezí
35,2892 Kč - 32,0124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M4 20.0 8.0 PEEK béžová

20833398

Cenové rozmezí
34,2809 Kč - 31,2562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M4 8.0 8.0 PEEK béžová

20833350

Cenové rozmezí
27,4752 Kč - 24,9545 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M5 8.0 9.0 PEEK béžová

20833664

Cenové rozmezí
46,3801 Kč - 37,0537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M5 15.0 9.0 PEEK béžová

20833435

Cenové rozmezí
41,3388 Kč - 37,5578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M5 25.0 9.0 PEEK béžová

20833718

Cenové rozmezí
52,9338 Kč - 42,3471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M3 12.0 6.0 PEEK béžová

20833565

Cenové rozmezí
33,7768 Kč - 26,971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M4 12.0 8.0 PEEK béžová

20833626

Cenové rozmezí
44,8677 Kč - 35,7933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M5 25.0 9.0 PEEK béžová

20833459

Cenové rozmezí
51,9256 Kč - 47,1363 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M3 6.0 6.0 PEEK béžová

20833534

Cenové rozmezí
30,2479 Kč - 24,1983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M3 10.0 6.0 PEEK béžová

20833558

Cenové rozmezí
31,2562 Kč - 24,9545 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M5 12.0 9.0 PEEK béžová

20833428

Cenové rozmezí
38,314 Kč - 34,7851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M5 12.0 9.0 PEEK béžová

20833688

Cenové rozmezí
41,5909 Kč - 33,2727 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M5 20.0 9.0 PEEK béžová

20833442

Cenové rozmezí
46,6322 Kč - 42,3471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M3 15.0 6.0 PEEK béžová

20833329

Cenové rozmezí
32,0124 Kč - 28,9876 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M6 10.0 10.0 PEEK béžová

20833473

Cenové rozmezí
40,8347 Kč - 37,0537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M3 10.0 6.0 PEEK béžová

20833305

Cenové rozmezí
27,4752 Kč - 24,9545 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M3 25.0 6.0 PEEK béžová

20833343

Cenové rozmezí
38,314 Kč - 34,7851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M6 12.0 10.0 PEEK béžová

20833749

Cenové rozmezí
42,3471 Kč - 33,7768 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0