Menu Vyhledávání

Šrouby s nízkoprofilovou hlavou (ultra) - PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby s ultra nízkoprofilovou hlavou jsou vyrobené z PEEK, poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.

Konstrukce šroub s nízkoprofilovou hlavou je ideální pro malé sestavy nebo tam, kde by standardní spojovací prvky mohly být příliš objemné nebo by mohly zasahovat do funkčnosti finálního výrobku.

Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0067, SRK0084

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 Typ hlavy h1 l2 Rozměr drážky l1 ±0.2 Koupit
48,1446 Kč - 60,2438 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
30.0
24,7024 Kč - 31,0041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
8.0
25,9628 Kč - 32,5165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
8.0
24,1983 Kč - 30,2479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
6.0
60,2438 Kč - 75,3677 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
40.0
52,9338 Kč - 66,2933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
35.0
37,5578 Kč - 46,8843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
20.0
30,752 Kč - 38,5661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
10.0
34,7851 Kč - 43,6074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
6.0
43,3553 Kč - 54,1942 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
25.0
52,1776 Kč - 65,2851 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
10.0
34,7851 Kč - 43,6074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
16.0
  • z/ze 3
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M6 30.0 10.0 PEEK béžová

20833787

Cenové rozmezí
60,2438 Kč - 48,1446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M3 8.0 6.0 PEEK béžová

20833541

Cenové rozmezí
31,0041 Kč - 24,7024 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M4 8.0 8.0 PEEK béžová

20833602

Cenové rozmezí
32,5165 Kč - 25,9628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M3 6.0 6.0 PEEK béžová

20833534

Cenové rozmezí
30,2479 Kč - 24,1983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M6 40.0 10.0 PEEK béžová

20833800

Cenové rozmezí
75,3677 Kč - 60,2438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M6 35.0 10.0 PEEK béžová

20833794

Cenové rozmezí
66,2933 Kč - 52,9338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M5 20.0 9.0 PEEK béžová

20833701

Cenové rozmezí
46,8843 Kč - 37,5578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M5 10.0 9.0 PEEK béžová

20833671

Cenové rozmezí
38,5661 Kč - 30,752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M4 6.0 8.0 PEEK béžová

20833596

Cenové rozmezí
43,6074 Kč - 34,7851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M6 25.0 10.0 PEEK béžová

20833770

Cenové rozmezí
54,1942 Kč - 43,3553 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M6 10.0 10.0 PEEK béžová

20833732

Cenové rozmezí
65,2851 Kč - 52,1776 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Šrouby se šestihrannou hlavou Torx Head M5 16.0 9.0 PEEK béžová

20833695

Cenové rozmezí
43,6074 Kč - 34,7851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6