Menu Vyhledávání

Šrouby s těsnicím kroužkem M6 16.0 6.0 Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

This Anu-Lok Cap Head Seal Screw, with hexagonal drive, is designed to protect applications from dirt, fluids and gases. It has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip. Suitable for temperatures ranging from -100°C up to +260°C.
Nové objednací číslo:

20759551

Staré objednací číslo:

20759551

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 215,0124 Kč
50 - 99 171,9091 Kč
100 - 199 161,3223 Kč
200 + 150,4835 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

215,01 Kč

1 x 215,0124 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M6
l1 16.0
h1 max 6.0
d2 max 10.0
A/F 5.0
d3 ±0.05 6.80
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás