Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu
Produktová řada: SR1967
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Specifikace | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,8282 Kč - 179,9549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.4
|
hnědá světlá
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Drážka křížová
|
||
| 30,6166 Kč - 35,0017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.4
|
přírodní
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 33,2053 Kč - 37,3527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
přírodní
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 15,0309 Kč - 16,9065 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
přírodní
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 86,4343 Kč - 97,2386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 13,3006 Kč - 14,9648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
přírodní
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 30,6166 Kč - 35,0017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.2
|
přírodní
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 24,9899 Kč - 28,107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
přírodní
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 15,0309 Kč - 16,9065 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
přírodní
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 1,1155 Kč - 1,492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 75,8282 Kč - 179,9549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
hnědá světlá
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Drážka křížová
|
||
| 75,8282 Kč - 179,9549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
hnědá světlá
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Drážka křížová
|
||
| 15,9026 Kč - 17,8838 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
přírodní
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 8,9419 Kč - 13,4195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
černá
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 23,1143 Kč - 74,0137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
černá
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 30,6166 Kč - 35,0017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.2
|
přírodní
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 8,9419 Kč - 13,4195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
černá
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 17,6989 Kč - 26,5616 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
černá
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 108,426 Kč - 121,9907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
béžová
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Drážka křížová
|
||
| 13,578 Kč - 20,3802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
černá
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku