Menu Vyhledávání

Tyče závitové

Skladem

Závitové tyče jsou ideální k použití tam, kde hlava šroubu není potřebná nebo kde je nedostatek místa. Mohou být celé upevněny v materiálu a lze je tedy úplně zašroubovat do výrobku.

Produktová řada: SR1985

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 48
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Celková délka Koupit
178,1694 Kč - 178,1694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
1000.0 mm
1 141,9602 Kč - 1 141,9602 Kč 4 Skladem
M20
1000.0 mm
188,9903 Kč - 188,9903 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
1000.0 mm
291,5385 Kč - 291,5385 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
1000.0 mm
30,5664 Kč - 119,0445 Kč 2900 Skladem
M10
200.0 mm
952,9698 Kč - 952,9698 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M18
1000.0 mm
431,9321 Kč - 431,9321 Kč 63 Skladem
M12
1000.0 mm
329,356 Kč - 329,356 Kč 20 Skladem
M10
1000.0 mm
10178737 251,0575 Kč - 251,0575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
1000.0 mm
10178720 188,9903 Kč - 188,9903 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
1000.0 mm
4 589,455 Kč - 4 589,455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M24
1000.0 mm
575,017 Kč - 575,017 Kč 4 Skladem
M14
1000.0 mm
772,1092 Kč - 772,1092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
1000.0 mm
21,6279 Kč - 84,1413 Kč 1330 Skladem
M8
200.0 mm
11,6576 Kč - 39,8395 Kč 6 Skladem
M4
200.0 mm
6,1376 Kč - 7,5775 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2-13
38.1 mm
13,2194 Kč - 45,1244 Kč 11180 Skladem
M5
15,576 Kč - 53,2263 Kč 65 Skladem
M6
4,3719 Kč - 5,7587 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4-20
50.8 mm
2,3246 Kč - 3,0511 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4-20
25.4 mm
  • z/ze 3
Tyče závitové 1000.0 mm (L) M4 polyamid

10178706

Cenové rozmezí
178,1694 Kč - 178,1694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Celková délka
    1000.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1000.0 mm (L) M20 polyamid

10178799

Cenové rozmezí
1 141,9602 Kč - 1 141,9602 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Celková délka
    1000.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1000.0 mm (L) M5 polyamid

10178713

Cenové rozmezí
188,9903 Kč - 188,9903 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Celková délka
    1000.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1000.0 mm (L) M3 polyamid

10178690

Cenové rozmezí
291,5385 Kč - 291,5385 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Celková délka
    1000.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 200.0 mm (L) M10 polyamid

10065020

Cenové rozmezí
119,0445 Kč - 30,5664 Kč

Skladové zásoby
2900 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Celková délka
    200.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1000.0 mm (L) M18 polyamid

10178782

Cenové rozmezí
952,9698 Kč - 952,9698 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M18
  • Celková délka
    1000.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1000.0 mm (L) M12 polyamid

10178751

Cenové rozmezí
431,9321 Kč - 431,9321 Kč

Skladové zásoby
63 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Celková délka
    1000.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1000.0 mm (L) M10 polyamid

10178744

Cenové rozmezí
329,356 Kč - 329,356 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Celková délka
    1000.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1000.0 mm (L) M8 polyamid

10178737

Cenové rozmezí
251,0575 Kč - 251,0575 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková délka
    1000.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1000.0 mm (L) M6 polyamid

10178720

Cenové rozmezí
188,9903 Kč - 188,9903 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Celková délka
    1000.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1000.0 mm (L) M24 polyamid

10178805

Cenové rozmezí
4 589,455 Kč - 4 589,455 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M24
  • Celková délka
    1000.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1000.0 mm (L) M14 polyamid

10178768

Cenové rozmezí
575,017 Kč - 575,017 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M14
  • Celková délka
    1000.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1000.0 mm (L) M16 polyamid

10178775

Cenové rozmezí
772,1092 Kč - 772,1092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Celková délka
    1000.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 200.0 mm (L) M8 polyamid

10065013

Cenové rozmezí
84,1413 Kč - 21,6279 Kč

Skladové zásoby
1330 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková délka
    200.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 200.0 mm (L) M4 polyamid

10064986

Cenové rozmezí
39,8395 Kč - 11,6576 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Celková délka
    200.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1.500 in (L) 1/2-13 polyamid 6.6

10373477

Cenové rozmezí
7,5775 Kč - 6,1376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    1/2-13
  • Celková délka
    38.1 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 200.0 mm (L) M5 polyamid

10064993

Cenové rozmezí
45,1244 Kč - 13,2194 Kč

Skladové zásoby
11180 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 200.0 mm (L) M6 polyamid

10065006

Cenové rozmezí
53,2263 Kč - 15,576 Kč

Skladové zásoby
65 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 2.000 in (L) 1/4-20 polyamid 6.6

10373330

Cenové rozmezí
5,7587 Kč - 4,3719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    1/4-20
  • Celková délka
    50.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1.000 in (L) 1/4-20 polyamid 6.6

10373316

Cenové rozmezí
3,0511 Kč - 2,3246 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    1/4-20
  • Celková délka
    25.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790