Závitové tyče jsou ideální k použití tam, kde hlava šroubu není potřebná nebo kde je nedostatek místa. Mohou být celé upevněny v materiálu a lze je tedy úplně zašroubovat do výrobku.
Produktová řada: SR1985
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková délka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 178,1694 Kč - 178,1694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 1 141,9602 Kč - 1 141,9602 Kč | 4 Skladem |
M20
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 188,9903 Kč - 188,9903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 291,5385 Kč - 291,5385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 30,5664 Kč - 119,0445 Kč | 2900 Skladem |
M10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 952,9698 Kč - 952,9698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M18
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 431,9321 Kč - 431,9321 Kč | 63 Skladem |
M12
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 329,356 Kč - 329,356 Kč | 20 Skladem |
M10
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 10178737 | 251,0575 Kč - 251,0575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|
| 10178720 | 188,9903 Kč - 188,9903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|
| 4 589,455 Kč - 4 589,455 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 575,017 Kč - 575,017 Kč | 4 Skladem |
M14
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 772,1092 Kč - 772,1092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 21,6279 Kč - 84,1413 Kč | 1330 Skladem |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 11,6576 Kč - 39,8395 Kč | 6 Skladem |
M4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 6,1376 Kč - 7,5775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/2-13
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 13,2194 Kč - 45,1244 Kč | 11180 Skladem |
M5
|
|
||
| 15,576 Kč - 53,2263 Kč | 65 Skladem |
M6
|
|
||
| 4,3719 Kč - 5,7587 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4-20
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 2,3246 Kč - 3,0511 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4-20
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku