Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kulaté zátky a kluzáky do trubek, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.
K dostání jsou různé varianty a provedení:
Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu. Doporučujeme vybrat barevnou variantu, abyste sladili vzhled finálního výrobku, protože bude ladit s barvou a poskytne příjemný vizuální dojem.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), ABS, LDPE - PIR, polyethylen Barva: černá, bílá, šedá, oranžová, žlutá, červená, hnědá, modrá, zelená, šedá světlá Produktová řada: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | H | h | Materiál | Maximální tloušťka stěny | Minimum Wall Thickness | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,7402 Kč - 13,6108 Kč | 420 Skladem |
1.874 in
47.6 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 10080849 | 4,7113 Kč - 11,2308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.748 in
44.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
|
| 11,5739 Kč - 27,3489 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 10080788 | 1,3358 Kč - 2,3059 Kč | 3000 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
|
| 1,3281 Kč - 2,1123 Kč | 960 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 1,3674 Kč - 2,6849 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 1,8127 Kč - 3,4013 Kč | 900 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 9,8965 Kč - 23,3542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 2,9378 Kč - 4,4328 Kč | 380 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 1,76 Kč - 2,6105 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.622 in
15.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 1,76 Kč - 2,6105 Kč | 1500 Skladem |
0.622 in
15.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 3,5001 Kč - 5,646 Kč | 4496 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 11,5739 Kč - 27,3489 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 5,0362 Kč - 11,2308 Kč | 1000 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 4,7113 Kč - 11,2308 Kč | 45 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 2,3827 Kč - 3,6668 Kč | 198 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 3,2769 Kč - 6,818 Kč | 50 Skladem |
1.248 in
31.7 mm
|
|
|
LDPE - PIR
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4
|
||
| 8,123 Kč - 16,5115 Kč | 1755 Skladem |
2.165 in
55.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 2,1255 Kč - 7,3632 Kč | 1663 Skladem |
0.827 in
21.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 6,9519 Kč - 8,3938 Kč | 300 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
polyethylen
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku