Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Krytí dle IP polyamid Přístroje a zařízení Montáž plošných spojů Průchodky kabelové

 (1 Počet produktových řad)


Průchodky kabelové – standardní – otevřené

Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE/TPV) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.

Produktová řada: SR1700