Menü Suche

Kabelschellen ‒ Klebebefestigung, Aluminium, zweiarmig

Auf Lager

Dieser verstellbare Aluminium-Kabelclip hat eine Klebebefestigung für eine einfache und sichere Installation. Die Arme des Clips biegen sich um Kabelbündel, um sie an ihrem Platz zu sichern. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kaufen
10000236 0,1534 € - 0,176 € 24500 Auf Lager
0,1999 € - 0,2281 € 128250 Auf Lager
Kabelschelle Klebeband 6.0 mm Aluminium Silbern

10000236

Preisbereich
0,176 € - 0,1534 €

Lagerbestände
24500 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
  • Länge Unterteil
    11.3 mm
  • Breite Unterteil
    16.8 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    6.0 mm
Kabelschelle Klebeband 9.5 mm Aluminium Silbern

10000243

Preisbereich
0,2281 € - 0,1999 €

Lagerbestände
128250 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    14.3 mm
  • Länge Unterteil
    15.7 mm
  • Breite Unterteil
    18.8 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    9.5 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    9.5 mm