Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.
Seriennummer: SR1704
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9991 € - 3,337 € | 1130 Auf Lager |
M40
|
|
|
||
| 1,3207 € - 1,4643 € | 400 Auf Lager |
M25
|
|
|
||
| 0,7561 € - 0,8406 € | 2809 Auf Lager |
M20
|
|
|
||
| 3,337 € - 3,7172 € | 60 Auf Lager |
M50
|
|
|
||
| 1,4784 € - 3,2384 € | 1550 Auf Lager |
PG 13
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,2855 € - 1,4221 € | 102 Auf Lager |
3/4" NPT
|
|
|
||
| 1,4925 € - 4,4916 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 9
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7009 € - 0,934 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,464 € - 6,5051 € | 135 Auf Lager |
M20
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,7009 € - 0,934 € | 44 Auf Lager |
M16
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,2224 € - 8,4449 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M40
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 5,3646 € - 6,9275 € | 21 Auf Lager |
M32
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 2,5485 € - 5,2097 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 21
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,5485 € - 5,2097 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,577 € - 3,4637 € | 2790 Auf Lager |
PG 16
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,6938 € - 0,9255 € | 134 Auf Lager |
M12
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 12,1555 € - 12,1555 € | 10 Auf Lager |
PG36
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,9236 € - 1,0264 € | 254 Auf Lager |
PG 16
|
|
|
||
| 0,6426 € - 0,735 € | 286 Auf Lager |
PG11
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7392 € - 0,8222 € | 4381 Auf Lager |
PG 9
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.