Rohrschutzkappen für hohe Beanspruchung schützen das Ende von Rohren vor Staub, Fremdpartikeln und Verunreinigungen. Verfügen über ein verstärktes Design. Können Temperaturen von 66 C bis zu -40 C standhalten.Werden verwendet, um das Ende eines Rohrs vor Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen zu schützen.Werden in Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Industrieanwendungen eingesetzt.Temperaturbeständigkeit von 66 C bis -40 C. Material: LDPE, PE Farbe: Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1389
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | h | d1 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8265 € - 1,2507 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,1243 € - 0,199 € | 10426 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 10072417 | 1,2094 € - 1,8332 € | 210 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
| 0,4533 € - 1,1265 € | 11230 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 1,0489 € - 1,5878 € | 256 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
||
| 0,8631 € - 1,23 € | 2600 Auf Lager |
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
| 0,9349 € - 2,194 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 10083437 | 0,7899 € - 1,2152 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
|
| 0,4111 € - 0,9728 € | 1120 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
0.976 in
24.8 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
||
| 0,2267 € - 0,5233 € | 16386 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,1703 € - 0,4198 € | 24844 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,7026 € - 1,6469 € | 1450 Auf Lager |
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 0,1422 € - 0,3163 € | 2 Auf Lager |
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,8701 € - 2,0491 € | 3475 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 0,4449 € - 1,0496 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
0.898 in
22.8 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
||
| 0,842 € - 1,2034 € | 344 Auf Lager |
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 1,5488 € - 1,9249 € | 61 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
1.197 in
30.4 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 10081808 | 0,6533 € - 1,5996 € | 525 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
|
| 0,397 € - 0,9343 € | 349 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,7293 € - 1,1029 € | 800 Auf Lager |
Gelb
|
LDPE - PIR
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.