Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sterngriffe mit Innengewinde bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Sterngriffe sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,1907 € - 19,1907 € | 40 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Aluminium
|
||
| 14,159 € - 15,7241 € | 20 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Edelstahl
|
||
| 25,9046 € - 25,9046 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Aluminium
|
||
| 19,1907 € - 19,1907 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Aluminium
|
||
| 7,0401 € - 13,9564 € | 421 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
||
| 2,4279 € - 2,8442 € | 7 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
||
| 0,1484 € - 0,3116 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||
| 2,3628 € - 2,9991 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PA
|
||
| 5,2972 € - 12,5962 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Blindloch mit Gewinde
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
| 5,8362 € - 6,4798 € | 60 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
| 10188194 | 3,0459 € - 3,5764 € | 198 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
|
| 4,0269 € - 4,4916 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.354 in
9.0 mm
|
PP
|
||
| 28,9763 € - 28,9763 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Aluminium
|
||
| 23,3009 € - 25,9046 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Aluminium
|
||
| 10,9567 € - 12,7567 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.598 in
66.0 mm
|
M10
|
Blindloch mit Gewinde
|
0.669 in
17.0 mm
|
TPE
|
||
| 6,0556 € - 6,743 € | 6 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
| 4,183 € - 10,4495 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PA
|
||
| 19,1907 € - 19,1907 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Aluminium
|
||
| 6,6553 € - 7,3867 € | 371 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
PP
|
||
| 5,8116 € - 6,4489 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.