Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sterngriffe mit Innengewinde bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Sterngriffe sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6847 € - 10,5643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Phenolharz
|
||
| 4,876 € - 15,2733 € | 812 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Phenolharz
|
||
| 28,9763 € - 28,9763 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Aluminium
|
||
| 0,1484 € - 0,3116 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||
| 4,9562 € - 5,4913 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 5,8116 € - 6,4489 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
| 26,0655 € - 28,9763 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Aluminium
|
||
| 11,3067 € - 12,5647 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
Edelstahl
|
||
| 8,864 € - 9,8586 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
PP
|
||
| 0,1091 € - 0,2291 € | 1700 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.236 in
6.0 mm
|
Stahl
|
||
| 9,6259 € - 11,222 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.756 in
70.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
||
| 7,8145 € - 9,7717 € | 112 Auf Lager |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 10,1089 € - 11,8415 € | 108 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
| 4,9882 € - 5,8574 € | 20 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.827 in
21.0 mm
|
PA
|
||
| 8,4449 € - 10,549 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.008 in
51.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 9,767 € - 12,1697 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.402 in
61.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 30,3933 € - 30,3933 € | 175 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
M16
|
Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
Phenolharz
|
||
| 4,3329 € - 6,74 € | 322 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
Phenolharz
|
||
| 6,4772 € - 7,2017 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
| 10188668 | 24,8854 € - 29,3012 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.898 in
99.0 mm
|
8.0 mm
|
Female
|
0.866 in
22.0 mm
|
PA
|
|
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.