Ihre Anleitung für Isolierbandfarben
Isolierband ist eine beliebte Lösung für das Kabelmanagement und wird verwendet, um elektrisch leitende Kabel und Drähte zu isolieren. Isolierband ist in einer Vielzahl von Farben erhältlich, aber der Grund dafür hat nichts mit Ästhetik zu tun.
Vielmehr hat jede Farbe einen bestimmten Zweck. Zur Isolierung von Drähten wird generell Schwarz verwendet. Band in anderen Farben wird als „Phasenkennzeichnungsband“ bezeichnet. Diese Farben geben die Spannungshöhe und die Phase des Drahtes an.
Phasenkennzeichnungsband wird bei Drähten verwendet, die nur mit schwarzer Isolierung geliefert werden. Wenn diese Drähte eine Phase aufweisen müssen, wird an jedem Ende in der Nähe des Anschlusses ein Ring aus Klebeband angebracht, um den Zweck des Drahtes zu signalisieren.
Hier ein Überblick dazu, was die verschiedenen Klebebandfarben bedeuten:
|
Klebebandfarbe |
Nutzung (USA) |
Nutzung (Vereinigtes Königreich) |
Nutzung (International, neu) |
|
Schwarz |
Isolierung Niederspannung, Phase A |
Isolierung / Niederspannung, Nullleiter |
Niederspannung Phase B |
|
Rot |
Niederspannung, Phase B |
Niederspannung, Phase B |
Ummantelung, 415 V, 3-phasig |
|
Blau |
Niederspannung, Phase C |
Niederspannung, Phase C |
Niederspannung, Nullleiter-Ummantelung, 230 V |
|
Braun |
Hochspannung, Phase A |
|
Niederspannung, Phase A |
|
Orange |
Hochspannung, Phase B |
|
Ummantelungen, Gartenwerkzeuge |
|
Gelb |
Hochspannung, Phase C |
Niederspannung, Phase B |
Ummantelung, 110 V Hausinstallation |
|
Grün |
Erdung |
Erdung |
|
|
Grün mit gelbem Streifen |
Isolierter Erdleiter |
|
Erdung |
|
Weiß |
Niederspannung, Nullleiter |
|
|
|
Grau |
Hochspannung, Nullleiter |
|
Niederspannung, Phase C |