Menü Suche

Kabelbinderhalter mit Klebebefestigung

Auf Lager

Das Sortiment an Kabelbinderhaltern zur Klebebefestigung bietet Vielseitigkeit in Bezug auf die Montagemöglichkeiten. Sie werden mit Klebebefestigung geliefert und ermöglichen auch eine Schraubbefestigung. Erhältlich in fester Vier-Wege-Kabelbinder-Einbaurichtung oder mit drehbarer Basishalterung. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Seriennummer: SR1718

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
28 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Kompatible Maximal-Kabelbinderbreite Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
0,2337 € - 0,2703 € 12778 Auf Lager
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,1999 € - 0,2323 € 14927 Auf Lager
18.0 mm
18.0 mm
4.5 mm
0,1999 € - 0,221 € 2498 Auf Lager
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,2126 € - 0,2337 € 4303 Auf Lager
28.0 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,6631 € - 0,6631 € 1141 Auf Lager
25.4 mm
25.4 mm
7.9 mm
0,1408 € - 0,1562 € 12600 Auf Lager
18.0 mm
18.0 mm
4.5 mm
0,1872 € - 0,214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.2 mm
4.8 mm
17.5 mm
0,41 € - 0,41 € 22194 Auf Lager
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,1408 € - 0,1562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
19.0 mm
3.9 mm
0,3886 € - 0,4275 € 894 Auf Lager
38.1 mm
38.1 mm
7.6 mm
0,0621 € - 0,2233 € 27868 Auf Lager
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,2703 € - 0,2703 € 3300 Auf Lager
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,1661 € - 0,19 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
2.5 mm
12.7 mm
3.5 mm
0,2971 € - 0,3463 € 3600 Auf Lager
28.0 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,146 € - 0,1488 € 48736 Auf Lager
19.0 mm
19.0 mm
3.9 mm
0,1661 € - 0,1914 € 7833 Auf Lager
25.4 mm
3.5 mm
25.4 mm
7.1 mm
0,183 € - 0,214 € 31705 Auf Lager
28.0 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,1464 € - 0,1464 € 9153 Auf Lager
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,1999 € - 0,2323 € 13938 Auf Lager
12.5 mm
3.2 mm
12.5 mm
3.2 mm
0,1488 € - 0,1488 € 47200 Auf Lager
12.5 mm
12.5 mm
3.2 mm
  • von 2
Kabelbinderhalter Klebeband ABS Weiß

10155257

Preisbereich
0,2703 € - 0,2337 €

Lagerbestände
12778 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Befestigungsmethode
    Adhesive
  • Gesamthöhe
    3.45 mm
  • Gesamtlänge
    19.05 mm
  • Gesamtbreite
    19.05 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung PA66 Natur

10246092

Preisbereich
0,2323 € - 0,1999 €

Lagerbestände
14927 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    4.5 mm
  • Gesamtlänge
    18.0 mm
  • Gesamtbreite
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabelbinderhalter Klebeband 6 0.142 in Nylon 6/6 Natur

10313374

Preisbereich
0,221 € - 0,1999 €

Lagerbestände
2498 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Adhesive
  • Höhe Unterteil
    6.1 mm
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.5 - 3.6 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung PA66 Schwarz

10277089

Preisbereich
0,2337 € - 0,2126 €

Lagerbestände
4303 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    28.0 mm
  • Gesamtbreite
    28.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabelbinderhalter Klebeband Nylon 6/6 Natur

10155233

Preisbereich
0,6631 € - 0,6631 €

Lagerbestände
1141 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Adhesive
  • Gesamthöhe
    7.9 mm
  • Gesamtlänge
    25.4 mm
  • Gesamtbreite
    25.4 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung PA66 Schwarz

10277096

Preisbereich
0,1562 € - 0,1408 €

Lagerbestände
12600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    4.5 mm
  • Gesamtlänge
    18.0 mm
  • Gesamtbreite
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabelbinderhalter Klebeband 4.8 mm PVC Weiß

10108925

Preisbereich
0,214 € - 0,1872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Befestigungsmethode
    Adhesive
  • Höhe Unterteil
    1.6 mm
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.5 - 4.8 mm
  • Gesamtlänge
    26.2 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 6 3.6 mm Nylon 6/6 Schwarz

10108956

Preisbereich
0,41 € - 0,41 €

Lagerbestände
22194 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Acrylbasis
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Adhesive
  • Höhe Unterteil
    6.1 mm
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.5 - 3.6 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung PA66 Schwarz

10277058

Preisbereich
0,1562 € - 0,1408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    3.9 mm
  • Gesamtlänge
    19.0 mm
  • Gesamtbreite
    19.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabelbinderhalter Klebeband 4.7 mm Nylon 6/6 Natur

10155271

Preisbereich
0,4275 € - 0,3886 €

Lagerbestände
894 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Adhesive
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.8 mm
  • Gesamthöhe
    7.6 mm
  • Gesamtlänge
    38.1 mm
Kabelbinderhalter Schraube 6 3.6 mm Nylon 6/6 Schwarz

10108949

Preisbereich
0,2233 € - 0,0621 €

Lagerbestände
27868 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Höhe Unterteil
    6.1 mm
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.5 - 3.6 mm
  • Gesamthöhe
    6.1 mm
Kabelbinderhalter Klebeband ABS Weiß

10155264

Preisbereich
0,2703 € - 0,2703 €

Lagerbestände
3300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Befestigungsmethode
    Adhesive
  • Gesamthöhe
    3.45 mm
  • Gesamtlänge
    19.05 mm
  • Gesamtbreite
    19.05 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 2.5 mm PA Natur

10015780

Preisbereich
0,19 € - 0,1661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Adhesive
  • Gesamthöhe
    3.5 mm
  • Gesamtlänge
    12.7 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung PA66 Natur

10246085

Preisbereich
0,3463 € - 0,2971 €

Lagerbestände
3600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    28.0 mm
  • Gesamtbreite
    28.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung PA66 Natur

10246054

Preisbereich
0,1488 € - 0,146 €

Lagerbestände
48736 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    3.9 mm
  • Gesamtlänge
    19.0 mm
  • Gesamtbreite
    19.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabelbinderhalter Klebeband M4 3.5 mm PA Natur

10009703

Preisbereich
0,1914 € - 0,1661 €

Lagerbestände
7833 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Adhesive
  • Gesamthöhe
    7.1 mm
  • Gesamtlänge
    25.4 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung PA66 Natur

10246078

Preisbereich
0,214 € - 0,183 €

Lagerbestände
31705 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    28.0 mm
  • Gesamtbreite
    28.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabelbinderhalter Ohne Klebefläche ABS Weiß

10155240

Preisbereich
0,1464 € - 0,1464 €

Lagerbestände
9153 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Gesamthöhe
    3.45 mm
  • Gesamtlänge
    19.05 mm
  • Gesamtbreite
    19.05 mm
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Kabelbinderhalter Klebeband 3.2 mm Nylon 6/6 Natur

10246047

Preisbereich
0,2323 € - 0,1999 €

Lagerbestände
13938 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Adhesive
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.4 - 3.2 mm
  • Gesamthöhe
    3.2 mm
  • Gesamtlänge
    12.5 mm
Kabelbinderhalter Klebeband PA66 Schwarz

10277041

Preisbereich
0,1488 € - 0,1488 €

Lagerbestände
47200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    3.2 mm
  • Gesamtlänge
    12.5 mm
  • Gesamtbreite
    12.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66