Menü Suche

Kompressionsverschlüsse

Auf Lager

Kompressionsverschlüsse sind nach IP65 klassifiziert und bestehen aus Zink-Druckguss mit einer schwarzen Pulverbeschichtung. Sie bieten eine Kompression von 6 mm. Bei Drehen des Schlüssels um 90 Grad wird die Zunge in die Verriegelungsposition geschoben. Bei Drehen des Schlüssels um 180 Grad wird die Zunge in die Fixierungsposition geschoben. Der Riegel bietet sowohl gute Kompression als auch gute Lärmisolierung; es sind unterschiedliche Kopfausführungen und Optionen der Greifweite erhältlich.

Seriennummer: SR5551

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
134 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Montagelochbreite Maximale Kompression Gesamtlänge Befestigungsausrichtung Gehäusehöhe Zungenmaterial Schlüsseltyp Kaufen
14,1183 € - 19,7656 € 60 Auf Lager
32.0 mm
14,1183 € - 19,7656 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
9,6083 € - 9,6083 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Für linken Türanschlag
22.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
Geschlitzter Schlüssel
20119478 14,1183 € - 19,7656 € 36 Auf Lager
32.0 mm
6,0042 € - 6,6713 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Für linken Türanschlag
22.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
Geschlitzter Schlüssel
6,0042 € - 6,6713 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Für linken Türanschlag
22.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
Geschlitzter Schlüssel
3,9458 € - 6,1379 € 55 Auf Lager
32.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Für linken Türanschlag
22.0 mm
Edelstahl
Schlüssel für Bahnanwendung
4,8034 € - 7,4718 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
4,2301 € - 6,5802 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
14,1183 € - 19,7656 € 50 Auf Lager
32.0 mm
6,0042 € - 6,6713 € 50 Auf Lager
20.2 mm
6.0 mm
Für rechten Türanschlag
32.0 mm
Stahl
7 mm Dreikant-Schlüssel
13,3727 € - 24,4691 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.2 mm
6.0 mm
Für rechten Türanschlag
32.0 mm
Stahl
7 mm Dreikant-Schlüssel
14,1183 € - 19,7656 € 1 Auf Lager
32.0 mm
13,3727 € - 24,4691 € 32 Auf Lager
20.2 mm
6.0 mm
Für rechten Türanschlag
32.0 mm
Stahl
8 mm Vierkant-Schlüssel
4,8034 € - 5,337 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.2 mm
6.0 mm
Für rechten Türanschlag
32.0 mm
Stahl
7 mm Dreikant-Schlüssel
13,3727 € - 24,4691 € 8 Auf Lager
20.2 mm
6.0 mm
Für rechten Türanschlag
32.0 mm
Stahl
8 mm Vierkant-Schlüssel
4,8034 € - 7,4718 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
14,1183 € - 19,7656 € 1 Auf Lager
32.0 mm
6,0042 € - 6,6713 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.2 mm
6.0 mm
Für rechten Türanschlag
32.0 mm
Stahl
3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • von 7
Kompressionsverschluss Zink-Druckguss

20119461

Preisbereich
19,7656 € - 14,1183 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Kompressionsverschluss Zink-Druckguss

20119454

Preisbereich
19,7656 € - 14,1183 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Kompressionsverschluss Geschlitzter Schlüssel 38.0 mm Zamak

20081577

Preisbereich
9,6083 € - 9,6083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Schlüsseltyp
    Geschlitzter Schlüssel
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
  • Maximale Kompression
    6.0 mm
Kompressionsverschluss Zink-Druckguss

20119478

Preisbereich
19,7656 € - 14,1183 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Kompressionsverschluss Geschlitzter Schlüssel 42.0 mm Zamak

20081560

Preisbereich
6,6713 € - 6,0042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Schlüsseltyp
    Geschlitzter Schlüssel
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
  • Maximale Kompression
    6.0 mm
Kompressionsverschluss Geschlitzter Schlüssel 50.0 mm Zamak

20081553

Preisbereich
6,6713 € - 6,0042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Schlüsseltyp
    Geschlitzter Schlüssel
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
  • Maximale Kompression
    6.0 mm
Kompressionsverschluss Zink-Druckguss

20119485

Preisbereich
6,1379 € - 3,9458 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Kompressionsverschluss 22.0 mm 19.2 mm Edelstahl

20076498


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Schlüsseltyp
    Schlüssel für Bahnanwendung
  • Befestigungsausrichtung
    Für linken Türanschlag
  • Maximale Kompression
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
Kompressionsverschluss Zink-Druckguss

20081683

Preisbereich
7,4718 € - 4,8034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss Zink-Druckguss

20081966

Preisbereich
6,5802 € - 4,2301 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss Zink-Druckguss

20081188

Preisbereich
19,7656 € - 14,1183 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Kompressionsverschluss 7 mm Dreikant-Schlüssel 32.0 mm Zamak

20049867

Preisbereich
6,6713 € - 6,0042 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Schlüsseltyp
    7 mm Dreikant-Schlüssel
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Kompressionsverschluss 7 mm Dreikant-Schlüssel 20.0 mm Zamak

20049843

Preisbereich
24,4691 € - 13,3727 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Schlüsseltyp
    7 mm Dreikant-Schlüssel
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Kompressionsverschluss Zink-Druckguss

20081171

Preisbereich
19,7656 € - 14,1183 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss 8 mm Vierkant-Schlüssel 26.0 mm Zamak

20049904

Preisbereich
24,4691 € - 13,3727 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Kompressionsverschluss 7 mm Dreikant-Schlüssel 38.0 mm Zamak

20049874

Preisbereich
5,337 € - 4,8034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Schlüsseltyp
    7 mm Dreikant-Schlüssel
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Kompressionsverschluss 8 mm Vierkant 20.0 mm Stahl

20049898

Preisbereich
24,4691 € - 13,3727 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag
Kompressionsverschluss Zink-Druckguss

20081614

Preisbereich
7,4718 € - 4,8034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss Zink-Druckguss

20081140

Preisbereich
19,7656 € - 14,1183 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss 3 mm Doppelbart-Schlüssel 44.0 mm Zamak

20049836

Preisbereich
6,6713 € - 6,0042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet, schwarz
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Befestigungsausrichtung
    Für rechten Türanschlag