Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.
Material: LDPE, PE Farbe: Schwarz, Gelb Seriennummer: SR1389
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | h | d1 | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7293 € - 1,1029 € | 800 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
10081792 | 0,8265 € - 1,2507 € | 266 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
|
1,3981 € - 3,2821 € | 4 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
0,7899 € - 1,2152 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Gelb
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
0,1703 € - 0,4198 € | 24844 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1422 € - 0,3163 € | 2 Auf Lager |
Schwarz
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,4449 € - 1,0496 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Gelb
|
PE
|
0.898 in
22.8 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
||
0,9349 € - 2,194 € | 265 Auf Lager |
Schwarz
|
PE
|
1.047 in
26.6 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
0,2267 € - 0,5233 € | 16386 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
1,2404 € - 15,4939 € | 393 Auf Lager |
Schwarz
|
PE
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.