Verteilerkästen zur Aufnahme elektrischer und/oder elektronischer Geräte, zusätzlich zur Aufteilung von Kabeln. Sie sind in halogenfreiem oder schwer entflammbarem Material erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Farbe | Gesamtbreite | Hauptmaterial | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,4486 € - 45,9077 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.512 in
140.0 mm
|
Grau
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 9,6817 € - 11,3878 € | 28 Auf Lager |
2.992 in
76.0 mm
|
Grau
|
2.992 in
76.0 mm
|
Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 35,3098 € - 47,0554 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.512 in
140.0 mm
|
Schwarz
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 17,5295 € - 20,6146 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.331 in
110.0 mm
|
Grau
|
4.331 in
110.0 mm
|
Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 12,5962 € - 14,8425 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.346 in
85.0 mm
|
Grau
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 10402665 | 30,1827 € - 40,2625 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.299 in
160.0 mm
|
Grau
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
|
3.189 in
81.0 mm
|
|
| 17,102 € - 20,1118 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.331 in
110.0 mm
|
Weiß
|
4.331 in
110.0 mm
|
Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 23,4154 € - 27,5667 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.496 in
165.0 mm
|
Schwarz
|
5.709 in
145.0 mm
|
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 9,6817 € - 11,3878 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.992 in
76.0 mm
|
Schwarz
|
2.992 in
76.0 mm
|
Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 23,1452 € - 27,2397 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.496 in
165.0 mm
|
Grau
|
5.709 in
145.0 mm
|
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 12,289 € - 14,4805 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.346 in
85.0 mm
|
Weiß
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 8,2458 € - 9,696 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.331 in
110.0 mm
|
Schwarz
|
4.331 in
110.0 mm
|
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 30,1827 € - 40,2625 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.299 in
160.0 mm
|
Weiß
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 14,743 € - 17,3589 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.299 in
160.0 mm
|
Grau
|
4.724 in
120.0 mm
|
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 66,1659 € - 88,2165 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.598 in
320.0 mm
|
Schwarz
|
9.843 in
250.0 mm
|
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
|
5.315 in
135.0 mm
|
||
| 30,1827 € - 40,2625 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.299 in
160.0 mm
|
Schwarz
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 10402696 | 8,2458 € - 9,696 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.331 in
110.0 mm
|
Grau
|
4.331 in
110.0 mm
|
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
| 29,0453 € - 38,7129 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.055 in
230.0 mm
|
Schwarz
|
7.087 in
180.0 mm
|
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
| 17,5295 € - 20,6146 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.331 in
110.0 mm
|
Schwarz
|
4.331 in
110.0 mm
|
Polypropylen
|
2.146 in
54.5 mm
|
||
| 14,743 € - 17,3589 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.299 in
160.0 mm
|
Schwarz
|
4.724 in
120.0 mm
|
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.