Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Zum Einstecken

 (62 Produktgruppen)


Maskierungsstopfen mit Flansch

Maskierungsstopfen mit Flansch sind in zwei verschiedenen Materialoptionen erhältlich: entweder aus Silikongummi natur oder aus schwarzem EPDM. Beide dienen als Stopfen für Löcher mit und ohne Gewinde und maskieren auch die Oberfläche um das Loch herum. Integration von Flansch und Stopfen in einer Einheit.



Seriennummer: SR1065, SR1092, SR5753

Kappen mit Abreißlasche

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033

Zugstopfen mit Seitenlasche

Zugstopfen mit Seitenlasche sind eine Art von Stopfen mit einer integrierten seitlichen Abziehlasche, die sich an schwierigen Stellen leicht entfernen lässt. Sie dienen zum Schutz von Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Sie bieten Schutz vor Staub, Schmutz, Beschädigung, Feuchtigkeit, Säure und Korrosion.

Die seitliche Abziehlasche ist für ein schnelles und einfaches Entfernen konzipiert und bietet eine zusätzliche Hilfe beim Entfernen des Stopfens aus einer festsitzenden Anwendung. Das Produkt kann Temperaturen von -40 C bis 135 C (-40 F bis 275 F) standhalten.

Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, u. a. im Maschinenbau, in der Elektronik, in der Automobilindustrie und in HVAC-Systemen.

  • Schützen vor Staub, Schmutz, Beschädigungen, Feuchtigkeit, Säuren und Korrosion.
  • Hält Temperaturen von -40 C bis 135 C (-40 F bis 275 F) stand.
  • Durch das konische Design passt der Stopfen auf mehrere Innendurchmesser.
Material: LDPE, TPE Farbe: Blau, Gelb, Natur Seriennummer: SR1110, SRSTCL2, SR1053

Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste

Raised Face Flange Protector Plugs are used to protect petroleum, gas and water value flanges. They shield exposed equipment surfaces and pipelines from dirt and moisture, during sandblasting operations. Meets the requirements of ANSI and ASME B16.5.

  • Designed for raised face flange protection.
  • Protection for petroleum, gas and water type value flanges.
  • Tapered design that snugly fits into the pipes interior.
Material: PE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1372

Rändelknöpfe ‒ mit T-Kopf

Rändelknöpfe mit T-Kopf können auf Schrauben gedrückt werden, sodass ein kleiner Knauf zum Klemmen oder Sichern entsteht. Diese Knäufe können mit Schrauben jeder Länge verwendet werden. Das T-Kopf-Design bietet zusätzliche Hebelwirkung beim Festziehen.

Maskierungskappen mit Flansch

Masking Washer Caps are intended as caps with an additional washer to hide grounding or plug holes, when inverted. Protects against solvents, abrasives, and suitable for temperatures of up to +250ºC.

  • Masking Washer Caps that can be applied as a protective cap for threaded and non-threaded end tip.
  • Integrated washer masks of grounding and also provides edge protection.
  • Can also be inverted and used to plug holes.
Material: Silikon Farbe: Grau, Natur, Lila, Gelb, Schwarz, Rot, Pink, Grün Seriennummer: SR5756

Kappen mit Zuglasche

Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.

Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.

Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.

  • Zum Schutz vor Verunreinigungen und auslaufende Flüssigkeiten.
  • Dank der flexiblen Konstruktion kann sie sich auf etwas größere Dimensionen ausdehnen, damit sie gut sitzt.
  • Sie werden in der Lebensmittelindustrie, in industriellen Anwendungen oder bei der Lagerung eingesetzt.
Material: PVC, EVA Farbe: Schwarz, Gelb, Rot Seriennummer: SR1066, SR6110

Stopfen mit zentraler Abziehlasche

Der Stopfen mit zentraler Abziehlasche lässt sich leicht in eine Gewindebohrung oder eine Bohrung ohne Gewinde einsetzen. Aufgrund des konischen Designs kann er zum Verschließen mehrerer Innendurchmesser verwendet werden. Dieser Stopfen bietet einen festen und sicheren Sitz, der verhindert, dass unerwünschte Substanzen in das offene Rohr oder die Bohrung eindringen, wodurch die internen Komponenten geschützt und eine optimale Leistung gewährleistet wird.

Die integrierte Lasche in der Mitte ermöglicht ein schnelles und einfaches Entfernen, indem die Lasche nach oben gezogen wird. Der Stopfen schützt vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung und des Transports.

Wird in verschiedenen Anwendungen eingesetzt.

  • Das konische Design bedeutet, dass der Stopfen für mehrere Innendurchmesser geeignet ist.
  • Die integrierte zentrale Abziehlasche ist so konzipiert, dass der Stopfen sich schnell und einfach von Hand oder mit einem Werkzeug aus- und einbauen lässt.
  • Verwendet in verschiedenen Anwendungen, einschließlich elektrischer Kabel in Maschinen, Geräten und Schalttafeln.
Material: LDPE Farbe: Gelb, Orange, Rot Seriennummer: SR1174, SR1068

Konische Stopfen mit Griff

Konische Stopfen mit Griff haben konvexe Kanten, die einen sicheren Sitz garantieren. Dank des Steckdesigns sind sie einfach zu handhaben und leicht zu entfernen. Werden für Rohre, Sacklöcher und Möbel verwendet.

  • Designed to ensure a secure fit due to their convex sides.
  • It protects against contaminants, debris, and damage.
  • Reusable due to the material and without affecting the effectiveness of the sealing.
Material: Silikon Farbe: Grau, Gelb, Grün, Weiß, Rot, Schwarz, Pink, Lila, Blau, Transparent Seriennummer: SR5751

Runde Schutzkappen mit Aufhängelasche

Bei diesen schwarzen, runden PVC-Schutzkappen mit Aufhängelasche handelt es sich um ansprechende Kappen mit einem praktischen Aufhänger. Sie sind flexibel zur einfachen Montage und bieten eine gute Wetterbeständigkeit. Damit sind sie ideal für Außenanwendungen.



Seriennummer: SR1512

Flexible Endkappen mit Befestigungsband

Diese flexible Endkappen mit Befestigungsband eignen sich für eine breite Anwendungspalette, von Kabeln und Staubkappen bis hin zu Gehäusen und Deckeln. Das Elastomer-Befestigungsband wurde zur Verbindung und Befestigung zwei separater Komponenten entwickelt. Das Produkt kann sich dank des flexiblen EPDM-Materials bis auf das 3-fache seiner Nennlänge ausdehnen.



Seriennummer: SR2000

Stirnflächen-Flanschschützer mit Bolzen

Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.

Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.

  • Bietet Schutz für die gesamte Stirnfläche bei Hochdruckanwendungen.
  • Die Zapfen werden sicher in die Bohrungen der Flanschbolzen eingesetzt und sorgen für einen festen Sitz.
  • Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist.
Material: LLDPE, PE, LDPE, PP Farbe: Rot, Blau, Gelb Seriennummer: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Flexible Vinyl-Kappen mit Zuglasche – hitzebeständig

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Hitzebeständige flexible Kappen mit Zuglaschendesign zur Anbringung und Entfernung auf und von Anwendungen mit und ohne Gewinde.

  • Durch das einzigartige Design passt jede Kappe auf viele unterschiedliche Durchmesser.
  • Einfaches Anbringen und Entfernen.
Material: Flexibles PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SR1072

Eindrehstopfen

Unsere Eindrehstopfen, die in orangefarbenem LDPE angeboten werden, verfügen über ein selbstschneidendes Design. Die dicken Wände der Eindrehstopfen machen sie sehr belastbar.



Seriennummer: SR1160

Flexible Endkappen ‒ säurebeständig

Flexible Endkappen sind aus einem flexiblen Material gefertigt, das sich auf größere Durchmesser ausdehnen kann, um einen passgenauen Sitz zu gewährleisten. Sie bieten Schutz für Gewinde und Enden ohne Gewinde.

Die Kappe ist mit einer Aufhängelasche versehen, so dass sie mit Lackierhaken verwendet werden können. Sie sind eine ideale Lösung für Maskierungsanwendungen bei niedrigen Temperaturen.

Die Kappen sind außerdem aus säurebeständigem Material.

  • Kann auf größere Durchmesser gedehnt werden, um einen passgenauen Sitz zu gewährleisten.
  • Bietet Schutz für Gewinde und Enden ohne Gewinde.
  • Mit einer Aufhängelasche zur Verwendung mit Lackierhaken.
Material: TPE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1021

SAE-Flanschabdeckungen

SAE-Flanschabdeckungen werden hauptsächlich in hydraulischen und pneumatischen Anwendungen eingesetzt. Sie sind Schutzkappen für den Einsatz in Anwendungen mit 3000 und 6000 SAE PSI. Sie bieten maximalen Schutz für Stumpfschweißenden an Ventilen, Pumpen und Wärmetauschern. Sie reißen nicht und platzen nicht ab und machen den Einsatz von Sperrholz, Masonit und Befestigungselementen überflüssig.

Spart Arbeitskosten bei der Montage, da sie sich leicht von Hand anbringen lassen. Das spezielle Design mit umgekehrtem Winkel entspricht dem Stumpfschweißwinkel und deckt das Ende während des Transports und der Lagerung vollständig ab.

Sie bestehen aus Polyethylen mit geringer Dichte (PE-LD) und sind in zwei Farbvarianten erhältlich. Durch die naturfarbene, durchsichtige Variante, die zum Schutz von Kupplungsoberflächen mit geteiltem Flansch entwickelt wurde, bleibt der O-Ring sichtbar, während sie gleichzeitig durch einen internen Verschlussrand sicheren Schutz bietet. Die rote Variante ist ideal für SAE-Flanschnippel. Der Temperaturbereich reicht von mindestens -30 C bis zu maximal +50 C.

  • Hauptsächlich für den Einsatz in hydraulischen und pneumatischen Anwendungen mit 3000 und 6000 SAE PSI.
  • Die naturfarbene Option schützt Kupplungsoberflächen mit geteiltem Flansch.
  • Der Temperaturbereich reicht von mindestens -30 C bis zu maximal +50 C.
Material: LDPE Farbe: Rot, Natur Seriennummer: SR1029, SRCALSAE, SRF0004

Rohrschutzkappen in Standardgröße

Rohrschutzkappen in Standardgröße sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Verarbeitung.

Gegossene Kappen, die über den Außendurchmesser von Rohrenden mit und ohne Gewinde greifen und das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports verhindern.

Das Design der Kappe weist interne Rippen auf, die einen festen Sitz gewährleisten. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Kappen mit einem kleinen Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern, und entspricht den ANSI- und DIN-Spezifikationen.

  • Verhindern das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung oder des Transports.
  • Mit inneren Rippen, die einen festeren Sitz gewährleisten.
  • Verfügen über ein kleines Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern.
Material: LDPE, PVC Farbe: Grün, Blau, Orange, Gelb, Rot, Schwarz, Natur, Grau Seriennummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Ezeplugs

Durch unser patentiertes Design der Ezeplugs zur schnellen Befestigung werden die Stopfen durch einfaches Einschieben an der richtigen Stelle platziert. Die LDPE-Stopfen wurden mit einer starken, flexiblen mittig oder seitlich angebrachten Zuglasche zur effizienten Entfernung ausgestattet, sie sind in 25 gängigen Gewindegrößen erhältlich.



Seriennummer: SR1055

Rohr-Kantenschutzringe und Stopfen

Unsere Kantenschutzringe sind für eine Vielzahl von Rohren ausgelegt. Kantenschutzringe sind mit Rohrstopfen in Komplementärgrößen kombinierbar, für optimalen Schutz und Rohrverschluss. Durch den Kantenschutzring bleibt der Rohrstopfen während Handling, Transport und Lagerung fest in der Position. Der Schutzring lässt sich leicht anbringen, indem man ihn auf das Rohrende schiebt und das Klemmsystem mit Hammerschlägen festklopft. Die Schutzstopfen haben eine Tiefe von mindestens 100 mm zum Einhängen von Kranhaken. Mit Korrosionshemmer erhältlich, um das Rohrinnere vor Beschädigung durch Feuchtigkeit zu schützen. Bitte kontaktieren Sie uns, um das für Sie geeignete Klemmsystem auszuwählen.



Seriennummer: SR1360

Nietfüße

Nietfüße sind ideal, um das Manövrieren von Möbeln zu erleichtern und bieten einen hohen Oberflächenschutz. Das einfache Design unserer Nietenbefestigungsfüße macht sie zu einer schnellen und einfachen, werkzeuglosen Lösung.

Unser Sortiment an Nietfüßen umfasst UL94 HB gelistete Schnellmontagefüße aus schwarzem TPE mit einer grauen Acetal-Niete, die sich ideal für Holzschränke, Gerätegehäuse und freistehende elektrische und elektronische Geräte eignen. In diesem Sortiment sind auch Gehäusefüße mit Spreiznietenbefestigung mit einer Materialhärte von 86 Shore erhältlich. Sie bestehen ebenfalls aus schwarzem TPE und haben einen Polypropylenstift. Ebenfalls erhältlich sind Schnappnietenfüße aus Polyamid 6/6, UL94 V2 gelistet, die ein TPE-Unterteil haben. Diese schützen Böden und Rohrenden, wenn sie mit einer Niete an der Baugruppe befestigt werden.

Die Nietfüße lassen sich durch einfaches Einstecken installieren. Sie können als Gleiter, Puffer, Abschlusselemente, Schieber und als Anschläge in einer Vielzahl von Anwendungen und Baugruppen verwendet werden. Die eingearbeiteten Spreiznieten werden in vorgebohrte Löcher gesteckt. Der Fuß ist vollständig entfernbar.

Seriennummer: SR5796 ,SR5803, SR5806

Hitzebeständige Flanschkappen

Kappen mit Flansch sind für eine einfache Montage und Demontage konzipiert, entweder mit automatischen Geräten oder von Hand. Sie werden in der Regel zum Schutz von metrischen oder zölligen Gewinden mit oder ohne O-Ringe verwendet. Der größere Flansch ermöglicht eine schnellere Anbringung und Entfernung, wenn die Kappe von Hand angebracht oder entfernt wird.

Die naturfarbenen Kappen ermöglichen es Ihnen, durch die Kappe hindurch zu sehen und zu prüfen, ob der O-Ring auf dem geschützten Anschlussstück installiert ist oder nicht.

Sorgt für einen festen und sicheren Sitz.

  • Zum Abdecken und Schützen von Gewinden.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz und Feuchtigkeit.
  • Wird in der Automobil- und Maschinenbauindustrie verwendet.
Material: Silikon Farbe: Gelb, Grau, Transparent, Pink Seriennummer: SR5754

Bolzenloch-Flanschschützer

Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.

Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.

Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.

  • Die Flanschschutzscheiben sind leicht zu montieren. Sie werden einfach mit Kabelbindern und bei Bedarf mit anderen Befestigungsprodukten wie Stopfen, Stiften und Unterlegscheiben angebracht.
  • Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die exponierte Dichtfläche eines Flansches.
  • Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1172

Thermostat

Diese Thermostate bieten einen einfachen, einstufigen Betrieb zur Einstellung von Kühl- oder Heiztemperaturen. Sie werden in einem ABS-Kunststoffgehäuse geliefert, komplett mit einer 22 mm Betätigung und Kontaktblock ausgestattet und erfüllen NEMA 4, 4x, 12, 13 und IP65. Wasserdicht, öldicht und korrosionsbeständig. Die Kontakte sind SPST bei 10 Ampere 600 VAC sockelmontierte Kontakte mit Schraubklemmen. Die Aussparungslöcher für die Leitung sind 13/16 Zoll. UL/CSA/CE.

Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig

Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig, werden aus Vinyl gefertigt, was für eine gute Flexibilität sorgt, zum Schutz von Gewinden und von Enden ohne Gewinde. Zudem sind sie sehr abriebfest. Das grüne oder schwarze PVC eignet sich für alle Anwendungen, bei denen Öl und Fette verwendet werden. Das Design ist mit einer Aufhängelasche ausgestattet, zur Verwendung mit Aufhängehaken.



Seriennummer: SR1020

Gerippte Rohrendstopfen

Gerippte Rohrendstopfen sind dazu bestimmt, die Enden von Rohren und Schläuchen sicher zu verschließen. Die gerade Wand am Außendurchmesser des Stopfens bietet eine solide Reibungspassung mit dem Innendurchmesser des Gegenrohrs und bietet einen guten Schutz gegen das Eindringen von Verunreinigungen in das Rohr.

Sie werden in zwei Ausführungen angeboten, jeweils mit flexiblen Rippen in verschiedenen Größen, um eine Reihe von NPT- und Bohrrohrausführungen aufzunehmen. Aufgrund ihrer engen Passform lassen sie sich leicht ein- und ausbauen.

Sie sind ideal für mechanische und technische Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen.

  • Zwei Ausführungen, jeweils mit flexiblen Rippen in verschiedenen Größen, passend für eine Reihe von NPT- und Bohrrohrausführungen.
  • Zur sicheren Abdichtung von Rohr- und Schlauchenden.
  • Ideal für mechanische und technische Anwendungen.
Material: LDPE Farbe: Schwarz, Blau, Rot Seriennummer: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH

  • von 3