Las abrazaderas para pestillo y gancho manuales verticales funcionan en un plano horizontal permitiendo que dos caras se sujeten juntas en el mismo plano o a 90 grados. Estas abrazaderas cuentan con un perfil bajo para aplicaciones que tengan una restricción de altura.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Material de base | Tipo de la base | Tipo de bloqueo | Mecanismo de cierre | Máxima fuerza de agarre | Drawing Movement | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10390207 | 14,93 € - 15,72 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
Flanged
|
|
|
|
|
|
10390221 | 33,44 € - 35,21 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
Flanged
|
|
|
|
|
|
10390184 | 17,04 € - 17,94 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
Flanged
|
|
|
|
|
|
10390191 | 24,69 € - 25,99 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
Flanged
|
|
|
|
|
|
10390214 | 20,96 € - 22,06 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
Flanged
|
|
|
|
|
|
Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
Flanged
|
J-Hook
|
Non-Locking
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60.0 mm
60.0 mm
|
|||
450 En stock |
Acero
|
Flanged
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
2.50 kN
2.50 kN
|
38.0 mm
38.0 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable 304
|
Flanged
|
U-Bar
|
Locking
|
1.50 kN
1.50 kN
|
25.0 mm
25.0 mm
|
|||
70 En stock |
Acero
|
Flanged
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
8.80 kN
8.80 kN
|
70.0 mm
70.0 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
Flanged
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
34.30 kN
34.30 kN
|
56.0 mm
56.0 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
Flanged
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
1.50 kN
1.50 kN
|
25.0 mm
25.0 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
Flanged
|
U-Bar
|
Locking
|
1.50 kN
1.50 kN
|
25.0 mm
25.0 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
Flanged
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
17.60 kN
17.60 kN
|
55.0 mm
55.0 mm
|
|||
116 En stock |
Acero
|
Flanged
|
J-Hook
|
Non-Locking
|
3.90 kN
3.90 kN
|
137.0 mm
137.0 mm
|
|||
25 En stock |
Acero
|
Flanged
|
J-Hook
|
Non-Locking
|
2.00 kN
2.00 kN
|
102.0 mm
102.0 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar