Los amortiguadores giratorios controlan la velocidad y aceleración del movimiento de un cuerpo en desplazamiento. Sencillos de instalar, se pueden fijar como parte de un conjunto. Disponibles en distintos torques y tipos de engranaje.
Código De La Serie: SR6271
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Tipo de engranaje | Color | Material | Distancia entre orificios fijos | Tensión | Altura del eje | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,469 € - 6,803 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Engranaje estándar
|
Blanco
|
POM; PA
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.45 N
0.45 N
|
|
||
7,19 € - 15,89 € | 326 En stock |
Engranaje estándar
|
Negro; Gris
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
|
||
6,469 € - 6,803 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Engranaje estándar
|
Negro
|
POM
|
0.886 in
22.5 mm
|
2.2 N
2.2 N
|
|
||
11,3612 € - 11,9592 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Engranaje estándar
|
Negro
|
PC;Acetal
|
0.748 in
19.0 mm
|
30.0 N
30.0 N
|
|
||
6,469 € - 6,803 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Engranaje estándar
|
Negro
|
POM
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.45 N
0.45 N
|
|
||
7,336 € - 7,723 € | 22 En stock |
Engranaje estándar
|
Negro
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.0 N
3.0 N
|
|
||
10403716 | 7,19 € - 15,89 € | 1343 En stock |
Engranaje estándar
|
Negro
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
7.5 N
7.5 N
|
|
|
5,55 € - 12,26 € | 1184 En stock |
Engranaje estándar
|
Negro
|
PC;Acetal
|
0.748 in
19.0 mm
|
20.0 N
20.0 N
|
|
||
23,0318 € - 24,244 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Engranaje estándar
|
Negro
|
PC;Acetal
|
1.575 in
40.0 mm
|
1500.0 N
1500.0 N
|
|
||
3,6137 € - 7,9882 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Engranaje estándar
|
Negro
|
PC;Acetal
|
0.748 in
19.0 mm
|
60.0 N
60.0 N
|
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
Engranaje estándar
|
Negro
|
POM
|
|
|
|
|||
7,19 € - 15,89 € | 382 En stock |
Engranaje estándar
|
Negro
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
15.0 N
15.0 N
|
|
||
7,19 € - 15,89 € | 191 En stock |
Engranaje estándar
|
Negro
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
5.5 N
5.5 N
|
|
||
7,19 € - 15,89 € | 36 En stock |
Engranaje estándar
|
Negro
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
|
||
2,3916 € - 5,2868 € | 1794 En stock |
Engranaje estándar
|
Negro
|
PC;Acetal
|
0.748 in
19.0 mm
|
20.0 N
20.0 N
|
|
||
7,336 € - 7,723 € | 1592 En stock |
Engranaje estándar
|
Negro
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
15.0 N
15.0 N
|
|
||
6,649 € - 6,999 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Engranaje estándar
|
Negro
|
POM
|
|
|
|
||
10403631 | 7,19 € - 15,89 € | 298 En stock |
Engranaje estándar
|
Negro
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
|
|
6,469 € - 6,803 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Engranaje estándar
|
Negro
|
POM
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.3 N
0.3 N
|
|
||
6,469 € - 6,803 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Engranaje estándar
|
Negro
|
POM
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.6 N
0.6 N
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar