Menu Search

Amortiguadores giratorios

En stock

Los amortiguadores giratorios controlan la velocidad y aceleración del movimiento de un cuerpo en desplazamiento. Sencillos de instalar, se pueden fijar como parte de un conjunto. Disponibles en distintos torques y tipos de engranaje.

Código De La Serie: SR6271

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
148 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de engranaje Color Material Distancia entre orificios fijos Tensión Altura del eje Compra
6,649 € - 6,999 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
7,19 € - 15,89 € 36 En stock
Engranaje estándar
Negro
POM
32.0 mm
11.0 N
10403716 7,19 € - 15,89 € 1343 En stock
Engranaje estándar
Negro
POM
32.0 mm
7.5 N
7,336 € - 7,723 € 1592 En stock
Engranaje estándar
Negro
POM
32.0 mm
15.0 N
6,469 € - 6,803 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
19.7 mm
2.2 N
6,469 € - 6,803 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
19.7 mm
0.6 N
6,469 € - 6,803 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
19.6 mm
0.30 N
6,469 € - 6,803 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
19.7 mm
1.2 N
7,336 € - 7,723 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
32.0 mm
7.5 N
6,469 € - 6,803 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
22.5 mm
0.95 N
6,469 € - 6,803 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
19.7 mm
1.5 N
6,469 € - 6,803 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
19.4 mm
2.20 N
13,165 € - 13,858 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Blanco
POM
Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
7,336 € - 7,723 € 50 En stock
Engranaje estándar
Negro
POM
32.0 mm
5.5 N
7,336 € - 7,723 € 9 En stock
Engranaje estándar
Negro
POM
32.0 mm
4.0 N
6,469 € - 6,803 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
19.6 mm
2.20 N
7,19 € - 15,89 € 175 En stock
Engranaje estándar
Negro
POM
32.0 mm
3.0 N
13,2997 € - 13,9997 € 1000 En stock
Engranaje estándar
Negro
PC;Acetal
19.0 mm
100.0 N
7,19 € - 15,89 € 297 En stock
Engranaje estándar
Negro
POM
32.0 mm
4.0 N
  • de 8
Amortiguador giratorio - Con engranaje 5.8 mm 7.0 mm POM

10632314

Rango de precios
6,999 € - 6,649 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    3.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    7.9 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
  • Tipo de engranaje
    Engranaje estándar
Amortiguador giratorio - Con engranaje 11.0 N 22.0 mm POM

10403723

Rango de precios
15,89 € - 7,19 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    32.0 mm
  • Altura general
    19.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    16.2 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
Amortiguador giratorio - Con engranaje 7.5 N 22.0 mm POM

10403716

Rango de precios
15,89 € - 7,19 €

Niveles de existencias
1343 En stock
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    32.0 mm
  • Altura general
    19.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    16.2 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
Amortiguador giratorio - Con engranaje 15.0 N 22.0 mm POM

10328651

Rango de precios
7,723 € - 7,336 €

Niveles de existencias
1592 En stock
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    32.0 mm
  • Diámetro de la carcasa
    18.6 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    19.0 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 2.2 N 8.8 mm POM

10328569

Rango de precios
6,803 € - 6,469 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del cuerpo
    16.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    19.7 mm
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    12.0 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 0.6 N 8.8 mm POM

10328538

Rango de precios
6,803 € - 6,469 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del cuerpo
    16.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    19.7 mm
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    12.0 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 0.30 N 10.3 mm POM

10328460

Rango de precios
6,803 € - 6,469 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del cuerpo
    17.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    19.6 mm
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    8.0 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 1.2 N 8.8 mm POM

10328545

Rango de precios
6,803 € - 6,469 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del cuerpo
    16.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    19.7 mm
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    12.0 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 7.5 N 22.0 mm POM

10328637

Rango de precios
7,723 € - 7,336 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    32.0 mm
  • Diámetro de la carcasa
    18.6 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    19.0 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 0.95 N 8.8 mm POM

10328583

Rango de precios
6,803 € - 6,469 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del cuerpo
    22.5 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    22.5 mm
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    7.7 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 1.5 N 8.8 mm POM

10328552

Rango de precios
6,803 € - 6,469 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del cuerpo
    16.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    19.7 mm
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    12.0 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 2.20 N 10.4 mm POM

10328507

Rango de precios
6,803 € - 6,469 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del cuerpo
    17.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    19.4 mm
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    7.9 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 0.25 13.8 mm POM

10644751

Rango de precios
13,858 € - 13,165 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    16.3 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Blanco
  • Tipo de engranaje
    Engranaje estándar
Amortiguador giratorio - Con engranaje 8.3 mm 10.4 mm POM

10333129


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    3.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    11.8 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
  • Tipo de engranaje
    Engranaje estándar
Amortiguador giratorio - Con engranaje 5.5 N 13.8 mm POM

10328620

Rango de precios
7,723 € - 7,336 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    32.0 mm
  • Diámetro de la carcasa
    18.6 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    19.0 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 4.0 N 13.8 mm POM

10328613

Rango de precios
7,723 € - 7,336 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    32.0 mm
  • Diámetro de la carcasa
    18.6 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    19.0 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 2.20 N 10.4 mm POM

10328477

Rango de precios
6,803 € - 6,469 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del cuerpo
    17.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    19.6 mm
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    8.0 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 3.0 N 22.0 mm POM

10403686

Rango de precios
15,89 € - 7,19 €

Niveles de existencias
175 En stock
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    32.0 mm
  • Altura general
    19.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    16.2 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
Amortiguador giratorio - Con engranaje 100.0 N 15.0 mm PC;Acetal

10638958

Rango de precios
13,9997 € - 13,2997 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    19.0 mm
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    125 °C
  • Altura general
    6.6 mm
  • Longitud general
    24.0 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 4.0 N 22.0 mm POM

10403693

Rango de precios
15,89 € - 7,19 €

Niveles de existencias
297 En stock
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    32.0 mm
  • Altura general
    19.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    16.2 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro