Estos anillos de seguridad de acero inoxidable en forma de C se utilizan para sujetar y fijar de forma segura soportes, engranajes y otros componentes a ejes o en orificios.
Tienen una buena resistencia a la corrosión, durabilidad y fuerza, por lo que son adecuados para usarse en entornos extremos o zonas con humedad o productos químicos.
Sencillos de instalar y extraer, lo que hace que las operaciones de montaje y mantenimiento resulten más fáciles y eficaces. Se suelen utilizar en los sectores de automoción, industrial y fabricación.
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRR3447
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d3 | d4 | h1 | d2 | h2 | d5 min | d1 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicite el plazo de entrega aquí |
5.6
|
7.5
|
2.7
|
5.7
|
1.3
|
1.15
|
6.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
3.7
|
6.2
|
2.5
|
4.8
|
1.1
|
1.0
|
5.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
7.7
|
3.3
|
11.5
|
1.8
|
1.7
|
12.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
7.4
|
9.6
|
3.2
|
7.6
|
1.5
|
1.2
|
8.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
9.3
|
12.7
|
3.3
|
9.6
|
1.8
|
1.7
|
10.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
18.5
|
16.2
|
4.0
|
19.0
|
2.6
|
2.0
|
20.0
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
14.7
|
12.2
|
3.7
|
15.2
|
2.2
|
1.7
|
16.0
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar