Menu Search

Bisagra de tensión 38.0 mm 40.0 mm Aleación de aluminio Negro

Referencia de Essentra:

10202319

Número de pieza del fabricante:

1224025

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 74,3557 €
50 - 249 35,4011 €
250 + 33,6398 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

74,36 €

1 x 74,3557 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Grosor de la hoja 3.0 mm
Tensión máxima 2.3 Nm
Longitud general 38.0 mm
Grosor general 10.0 mm
Anchura general 40.0 mm
Color Negro
Finalizar Pintado
Número de orificios de montaje 4
Código de material 3926300090
Material completo Aleación de aluminio

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros