Menu Search

Bolas de transferencia con arandela de fijación - Perfil bajo

En stock

La gama de bolas de transferencia de Essentra de perfil bajo tiene un ajuste de brida y un orificio para la salida de suciedad. Ya están lubricadas, por lo que no requieren mantenimiento adicional en este sentido. Están disponibles con bola principal de acero al carbono, nylon y acero inoxidable.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
18 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de la bola Altura del cuerpo Capacidad de carga de la bola hacia abajo Altura de la base Capacidad de carga de la bola hacia arriba Compra
10301630 4,855 € - 5,11 € 100 En stock
12.7 mm
7.0 mm
4.0 kg
8.2 mm
8.0 kg
22,52 € - 23,70 € 50 En stock
39.7 mm
21.4 mm
60.0 kg
24.6 mm
140.0 kg
5,154 € - 5,4236 € 110 En stock
15.8 mm
10.2 mm
6.0 kg
8.3 mm
12.0 kg
Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
28.3 mm
100.0 kg
30.2 mm
340.0 kg
6,406 € - 6,7508 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
5,9252 € - 6,2386 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
10.0 mm
10.0 kg
12.0 mm
25.0 kg
Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
14.2 mm
10.0 kg
15.8 mm
25.0 kg
9,76 € - 21,57 € 34 En stock
19.0 mm
10.0 mm
10.0 kg
12.0 mm
20.0 kg
7,87 € - 17,39 € 20 En stock
15.8 mm
10.2 mm
4.0 kg
8.3 mm
8.0 kg
25,9368 € - 27,306 € 25 En stock
31.7 mm
16.2 mm
55.0 kg
19.9 mm
125.0 kg
10,1576 € - 10,6904 € 146 En stock
31.7 mm
16.2 mm
55.0 kg
19.9 mm
125.0 kg
14,42 € - 31,89 € 100 En stock
15.8 mm
10.2 mm
6.0 kg
8.3 mm
12.0 kg
6,41 € - 14,17 € 55 En stock
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
13,79 € - 30,48 € 98 En stock
25.4 mm
14.2 mm
10.0 kg
15.8 mm
25.0 kg
6,51 € - 14,39 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
7.0 mm
4.0 kg
8.2 mm
8.0 kg
17,72 € - 39,18 € 79 En stock
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
12,82 € - 28,34 € 55 En stock
19.0 mm
10.0 mm
10.0 kg
12.0 mm
25.0 kg
17,72 € - 39,18 € 87 En stock
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
Bolas de Transferencia 12.7 mm 4.0 kg 31.0 mm 2.5 mm

10301630

Rango de precios
5,11 € - 4,855 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    8.2 mm
  • Diámetro de la base
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Altura del cuerpo
    7.0 mm
  • Diámetro de la bola
    12.7 mm
Bolas de Transferencia 39.7 mm 60.0 kg 89.0 mm 8.7 mm

10302286

Rango de precios
23,70 € - 22,52 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    24.6 mm
  • Diámetro de la base
    56.5 mm
  • Altura de la cabeza
    8.7 mm
  • Altura del cuerpo
    21.4 mm
  • Diámetro de la bola
    39.7 mm
Bolas de Transferencia 15.8 mm 6.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

10301654

Rango de precios
5,4236 € - 5,154 €

Niveles de existencias
110 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    8.3 mm
  • Diámetro de la base
    23.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Altura del cuerpo
    10.2 mm
  • Diámetro de la bola
    15.8 mm
Bolas de Transferencia 58.5 mm (H) 76.5 mm

10302309


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    30.2 mm
  • Diámetro de la base
    76.5 mm
  • Altura de la cabeza
    14.3 mm
  • Altura del cuerpo
    28.3 mm
  • Diámetro de la bola
    50.8 mm
Bolas de Transferencia 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301715

Rango de precios
6,7508 € - 6,406 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    15.8 mm
  • Diámetro de la base
    38.1 mm
  • Altura de la cabeza
    6.3 mm
  • Altura del cuerpo
    14.2 mm
  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
Bolas de Transferencia 19.0 mm 10.0 kg 61.0 mm 3.2 mm

10301678

Rango de precios
6,2386 € - 5,9252 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    12.0 mm
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.2 mm
  • Altura del cuerpo
    10.0 mm
  • Diámetro de la bola
    19.0 mm
Bolas de Transferencia 25.4 mm 10.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10302507


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    15.8 mm
  • Diámetro de la base
    38.1 mm
  • Altura de la cabeza
    6.3 mm
  • Altura del cuerpo
    14.2 mm
  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
Bolas de Transferencia 19.0 mm 10.0 kg 61.0 mm 3.2 mm

10302491

Rango de precios
21,57 € - 9,76 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    12.0 mm
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.2 mm
  • Altura del cuerpo
    10.0 mm
  • Diámetro de la bola
    19.0 mm
Bolas de Transferencia 15.8 mm 4.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

10302484

Rango de precios
17,39 € - 7,87 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    8.3 mm
  • Diámetro de la base
    23.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Altura del cuerpo
    10.2 mm
  • Diámetro de la bola
    15.8 mm
Bolas de Transferencia 31.7 mm 55.0 kg 73.7 mm 8.0 mm

10302293

Rango de precios
27,306 € - 25,9368 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    19.9 mm
  • Diámetro de la base
    46.5 mm
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura del cuerpo
    16.2 mm
  • Diámetro de la bola
    31.7 mm
Bolas de Transferencia 31.7 mm 55.0 kg 73.7 mm 8.0 mm

10302279

Rango de precios
10,6904 € - 10,1576 €

Niveles de existencias
146 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    19.9 mm
  • Diámetro de la base
    46.5 mm
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura del cuerpo
    16.2 mm
  • Diámetro de la bola
    31.7 mm
Bolas de Transferencia 15.8 mm 6.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

10301661

Rango de precios
31,89 € - 14,42 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    8.3 mm
  • Diámetro de la base
    23.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
  • Altura del cuerpo
    10.2 mm
  • Diámetro de la bola
    15.8 mm
Bolas de Transferencia 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301692

Rango de precios
14,17 € - 6,41 €

Niveles de existencias
55 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    15.8 mm
  • Diámetro de la base
    38.1 mm
  • Altura de la cabeza
    6.3 mm
  • Altura del cuerpo
    14.2 mm
  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
Bolas de Transferencia 25.4 mm 10.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10302514

Rango de precios
30,48 € - 13,79 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    15.8 mm
  • Diámetro de la base
    38.1 mm
  • Altura de la cabeza
    6.3 mm
  • Altura del cuerpo
    14.2 mm
  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
Bolas de Transferencia 12.7 mm 4.0 kg 31.0 mm 2.5 mm

10301647

Rango de precios
14,39 € - 6,51 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    8.2 mm
  • Diámetro de la base
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Altura del cuerpo
    7.0 mm
  • Diámetro de la bola
    12.7 mm
Bolas de Transferencia 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301708

Rango de precios
39,18 € - 17,72 €

Niveles de existencias
79 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    15.8 mm
  • Diámetro de la base
    38.1 mm
  • Altura de la cabeza
    6.3 mm
  • Altura del cuerpo
    14.2 mm
  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
Bolas de Transferencia 22.0 mm (H) 30.0 mm

10301685

Rango de precios
28,34 € - 12,82 €

Niveles de existencias
55 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    12.0 mm
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.2 mm
  • Altura del cuerpo
    10.0 mm
  • Diámetro de la bola
    19.0 mm
Bolas de Transferencia 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301722

Rango de precios
39,18 € - 17,72 €

Niveles de existencias
87 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    15.8 mm
  • Diámetro de la base
    38.1 mm
  • Altura de la cabeza
    6.3 mm
  • Altura del cuerpo
    14.2 mm
  • Diámetro de la bola
    25.4 mm