Menu Search

Capuchones para Cañas de jardín

En stock

Los capuchones para cañas de jardín con un patrón de cabeza en cruz se aplican normalmente a las puntas de las cañas de jardín y a otras aplicaciones de palos o pértigas puntiagudos. Son resistentes a la intemperie y ayudan a evitar lesiones perjudiciales a los usuarios. Diseñado para adaptarse a una gran variedad de diámetros.Un capuchón útil con una diseño de cabeza en forma de cruz que suele aplicarse al extremo de cañas de jardín, varillas de metal y otras aplicaciones similares.

  • Protege la aplicación contra daños y filtraciones.
  • Evita que el usuario sufra lesiones accidentales.
Material: PVC Color: Verde, Amarillo Código De La Serie: SR1203

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
2 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 H d2 Color h1 D Compra
0,2774 € - 0,6133 € 830 En stock
17.0 mm
24.0 mm
17.7 mm
Verde
4.5 mm
33.0 mm
10074381 0,2882 € - 0,6373 € 469 En stock
17.0 mm
24.3 mm
17.7 mm
Amarillo
4.5 mm
33.0 mm
Capuchón de caña de jardín 6.0 mm 12.0 mm 33.0 mm PVC Verde

10074398

Rango de precios
0,6133 € - 0,2774 €

Niveles de existencias
830 En stock
Atributos
  • D
    33.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    24.0 mm
  • h1
    4.5 mm
Capuchón de caña de jardín 6.0 mm 12.0 mm 33.0 mm PVC Amarillo

10074381

Rango de precios
0,6373 € - 0,2882 €

Niveles de existencias
469 En stock
Atributos
  • D
    33.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    24.3 mm
  • h1
    4.5 mm