Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Se utilizan para proteger las roscas BSP y UNF.Diseñados con un grosor pequeño.Aumentan la protección contra los contaminantes y limitan la pérdida de tiempo durante las operaciones repetitivas. Material: PEBD, PE Color: Natural, Rojo Código De La Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Color | h | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Material completo | H | Tipo de rosca compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2869 € - 0,6342 € | 1894 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Rojo
|
1.323 in
33.6 mm
|
3/4"
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,1719 € - 0,38 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.626 in
15.9 mm
|
Rojo
|
0.937 in
23.8 mm
|
5/8"
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 10082218 | 0,5075 € - 1,1219 € | 4100 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
Rojo
|
2.303 in
58.5 mm
|
1 1/4"
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
|
| 0,1705 € - 0,3769 € | 800 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Rojo
|
1.075 in
27.3 mm
|
Non Threaded
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,4289 € - 0,9486 € | 8 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
Rojo
|
2.472 in
62.8 mm
|
1 1/8"
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 10081839 | 0,4643 € - 1,0262 € | 726 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Rojo
|
2.472 in
62.8 mm
|
1"
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
|
| 0,1044 € - 0,2309 € | 34976 En stock |
0.504 in
12.8 mm
|
Natural
|
0.795 in
20.2 mm
|
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,1316 € - 0,2911 € | 3600 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Rojo
|
1.126 in
28.6 mm
|
Non Threaded
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,0809 € - 0,1789 € | 50 En stock |
0.799 in
20.3 mm
|
Natural
|
0.571 in
14.5 mm
|
13/16
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,1108 € - 0,1166 € | 30974 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Natural
|
0.461 in
11.7 mm
|
1/2"
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,1637 € - 0,362 € | 183 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,1489 € - 0,3291 € | 23293 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
Natural
|
0.626 in
15.9 mm
|
3/4"
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,1273 € - 0,2815 € | 320 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Natural
|
0.492 in
12.5 mm
|
9/16"
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,1273 € - 0,2815 € | 208 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Rojo
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non Threaded
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,161 € - 0,356 € | 24472 En stock |
1.173 in
29.8 mm
|
Natural
|
0.76 in
19.3 mm
|
13/16"
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,5211 € - 1,1518 € | 420 En stock |
0.925 in
23.5 mm
|
Rojo
|
2.185 in
55.5 mm
|
Non Threaded
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,1475 € - 0,3261 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.563 in
14.3 mm
|
Rojo
|
1.323 in
33.6 mm
|
9/16"
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,0576 € - 0,1274 € | 40 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Natural
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,1475 € - 0,3261 € | 40 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
| 0,2206 € - 0,4876 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
Rojo
|
1.811 in
46.0 mm
|
1/2"
|
Polietileno de baja densidad
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar