Menu Search

Conteras roscadas redondas - Metálicas

En stock

Los insertos roscados redondos incorporan una rosca interior para pies niveladores ajustables y soportes. Sus roscas metálicas garantizan un ajuste suave, seguro y duradero, con molduras de dos piezas que encajan perfectamente en los tubos.

  • Sus roscas metálicas permiten un ajuste suave, seguro y duradero, y las molduras de dos piezas encajan perfectamente en los tubos.
  • Disponen de una rosca interior para alojar patas niveladoras regulables y soportes.
  • Son ideales para aplicaciones de alta resistencia y están fabricadas en aleación de aluminio fundido.
Material: PEAD, PA Color: Negro, Gris Código De La Serie: SR1571, SR5438

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
84 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad H Color Medidas del tornillo h Máxima capacidad de carga estática D Rango de grosor de pared compatible Compra
0,254 € - 0,5612 € 6878 En stock
20.0 mm
Gris
30.0 mm
12,3412 € - 12,9891 € Solicite el plazo de entrega aquí
49.0 mm
Negro
M20
48.0 mm
0,533 € - 1,179 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
Gris
50.0 mm
20,04 € - 44,30 € 68 En stock
43.0 mm
Negro
M10
38.0 mm
20,0429 € - 21,0987 € Solicite el plazo de entrega aquí
43.0 mm
Negro
M16
38.0 mm
11,32 € - 25,01 € 70 En stock
49.0 mm
Negro
M10
48.0 mm
0,5448 € - 1,2044 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
Gris
60.0 mm
0,2717 € - 0,6007 € 19 En stock
20.0 mm
Gris
25.0 mm
0,412 € - 0,9108 € 5000 En stock
20.0 mm
Gris
40.0 mm
0,3816 € - 0,8432 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
Gris
38.0 mm
0,3688 € - 0,8152 € 3580 En stock
20.0 mm
Gris
5.0 mm
0,484 € - 1,069 € 1854 En stock
20.0 mm
Gris
50.0 mm
0,7095 € - 1,5683 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
25.0 mm
11,3175 € - 11,9129 € Solicite el plazo de entrega aquí
49.0 mm
Negro
M12
48.0 mm
0,2182 € - 0,4823 € 6444 En stock
20.0 mm
Gris
20.0 mm
0,2576 € - 0,5698 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
Gris
32.0 mm
23,65 € - 52,28 € 46 En stock
49.0 mm
Negro
M16
50.0 mm
44,2604 € - 46,59 € Solicite el plazo de entrega aquí
43.0 mm
Negro
M12
38.0 mm
48,4604 € - 51,0108 € Solicite el plazo de entrega aquí
49.0 mm
Negro
M12
50.0 mm
24,68 € - 54,55 € Solicite el plazo de entrega aquí
49.0 mm
Negro
M20
48.0 mm
  • de 5
2 Inserto roscado M10 Redonda 1.5 mm PEAD Gris

10303887

Rango de precios
0,5612 € - 0,254 €

Niveles de existencias
6878 En stock
Atributos
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Material
    PEAD
  • Color
    Gris
  • Código de material
    3926909790
Conteras roscadas redondas - Metálicas Redonda 1.5 mm PA Negro

10274378

Rango de precios
12,9891 € - 12,3412 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • Medidas del tornillo
    M20
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
2 Inserto roscado M12 Redonda 1.5 mm PEAD Gris

10304044

Rango de precios
1,179 € - 0,533 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Material
    PEAD
  • Color
    Gris
  • Código de material
    3926909790
Conteras roscadas redondas - Metálicas Redonda 1.5 mm PA Negro

10274439

Rango de precios
44,30 € - 20,04 €

Niveles de existencias
68 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • Medidas del tornillo
    M10
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Conteras roscadas redondas - Metálicas Redonda 1.5 mm PA Negro

10274446

Rango de precios
21,0987 € - 20,0429 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • Medidas del tornillo
    M16
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Conteras roscadas redondas - Metálicas Redonda 1.5 mm PA Negro

10274354

Rango de precios
25,01 € - 11,32 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • Medidas del tornillo
    M10
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
2 Inserto roscado M8 Redonda 1.5 mm PEAD Gris

10304068

Rango de precios
1,2044 € - 0,5448 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Material
    PEAD
  • Color
    Gris
  • Código de material
    3926909790
2 Inserto roscado M8 Redonda 1.5 mm PEAD Gris

10303849

Rango de precios
0,6007 € - 0,2717 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Material
    PEAD
  • Color
    Gris
  • Código de material
    3926909790
2 Inserto roscado M10 Redonda 1.5 mm PEAD Gris

10303962

Rango de precios
0,9108 € - 0,412 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Material
    PEAD
  • Color
    Gris
  • Código de material
    3926909790
2 Inserto roscado M8 Redonda 1.5 mm PEAD Gris

10303924

Rango de precios
0,8432 € - 0,3816 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Material
    PEAD
  • Color
    Gris
  • Código de material
    3926909790
2 Inserto roscado M10 Redonda 1.5 mm PEAD Gris

10303917

Rango de precios
0,8152 € - 0,3688 €

Niveles de existencias
3580 En stock
Atributos
  • D
    5.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Material
    PEAD
  • Color
    Gris
  • Código de material
    3926909790
2 Inserto roscado M8 Redonda 1.5 mm PEAD Gris

10303795

Rango de precios
1,069 € - 0,484 €

Niveles de existencias
1854 En stock
Atributos
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Material
    PEAD
  • Color
    Gris
  • Código de material
    3926909790
Inserto roscado M10 Redonda 25.0 mm PEAD Negro

10164112

Rango de precios
1,5683 € - 0,7095 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    25.0 mm
  • Material
    PEAD
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Conteras roscadas redondas - Metálicas Redonda 1.5 mm PA Negro

10274361

Rango de precios
11,9129 € - 11,3175 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • Medidas del tornillo
    M12
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
2 Inserto roscado M6 Redonda 1.5 mm PEAD Gris

10304051

Rango de precios
0,4823 € - 0,2182 €

Niveles de existencias
6444 En stock
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Material
    PEAD
  • Color
    Gris
  • Código de material
    3926909790
2 Inserto roscado M8 Redonda 1.5 mm PEAD Gris

10303894

Rango de precios
0,5698 € - 0,2576 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Material
    PEAD
  • Color
    Gris
  • Código de material
    3926909790
Conteras roscadas redondas - Metálicas Redonda 1.5 mm PA Negro

10274491

Rango de precios
52,28 € - 23,65 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • Medidas del tornillo
    M16
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Redonda Conteras roscadas redondas - Metálicas 43.0 mm Negro PA

10637456

Rango de precios
46,59 € - 44,2604 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • Medidas del tornillo
    M12
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Conteras roscadas redondas - Metálicas M12 Redonda 1.5 mm PA Negro

10550663

Rango de precios
51,0108 € - 48,4604 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • Medidas del tornillo
    M12
  • Material
    PA
  • Color
    Negro
Conteras roscadas redondas - Metálicas Redonda 1.5 mm PA Negro

10274484

Rango de precios
54,55 € - 24,68 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • Medidas del tornillo
    M20
  • Material
    PA
  • Color
    Negro