Menu Search

Eje con asa - Pomo ahusado

En stock

Los ejes con pomo ahusado están fabricados con acero y están pulverizados y pulidos con acabado de óxido negro. El pomo ahusado es de plástico negro con un inserto de latón para un agarre fácil y un acabado estéticamente agradable en aplicaciones de maquinaria para cambios de marchas.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
42 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del eje Medida de la rosca Longitud general Material del eje Compra
22,7733 € - 23,9681 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
M12 x 1.75
141.0 mm
Acero
Solicite el plazo de entrega aquí
8.1 mm
M6 x 1.0
109.1 mm
Acero
14,8732 € - 15,656 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
M8 x 1.25
111.1 mm
Acero
30,1584 € - 31,7446 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Acero
18,2722 € - 19,2301 € 2 En stock
10.0 mm
M8 x 1.25
136.0 mm
Acero
Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Acero
14,6672 € - 15,45 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.1 mm
M6 x 1.0
109.1 mm
Acero
9,5481 € - 10,506 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Acero
19,5597 € - 20,5794 € 7 En stock
12.0 mm
M10 x 1.5
139.0 mm
Acero
25,3998 € - 26,7491 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Acero
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Acero
23,6694 € - 24,9054 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Acero
18,4885 € - 19,467 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
M8 x 1.25
91.0 mm
Acero
16,0268 € - 16,8714 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
M6
72.0 mm
Acero
14,0492 € - 14,7805 € 25 En stock
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Acero
20,703 € - 21,7845 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Acero
14,523 € - 15,965 € 9 En stock
12.0 mm
M10 x 1.5
114.1 mm
Acero
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
M8 x 1.25
111.1 mm
Acero
13,8586 € - 14,5878 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
M12
141.0 mm
Acero inoxidable
8,6798 € - 9,1361 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
M10
114.0 mm
Acero
  • de 3
Palancas de cambios 141.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Acero

10322178

Rango de precios
23,9681 € - 22,7733 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    141.0 mm
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.75
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    80.0 mm
Palancas de cambios 109.1 mm M6 x 1.0 8.1 mm Acero

10322291


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    109.1 mm
  • Diámetro del eje
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    30.0 mm
Palancas de cambios 111.1 mm M8 x 1.25 10.0 mm Acero

10322130

Rango de precios
15,656 € - 14,8732 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    111.1 mm
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    50.0 mm
Palancas de cambios 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Acero

10322208

Rango de precios
31,7446 € - 30,1584 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    268.0 mm
  • Diámetro del eje
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M14 x 2.0
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    90.0 mm
Palancas de cambios 136.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Acero

10322147

Rango de precios
19,2301 € - 18,2722 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Longitud general
    136.0 mm
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    50.0 mm
Palancas de cambios 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Acero

10322055


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    176.0 mm
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.75
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    53.1 mm
Palancas de cambios 109.1 mm M6 x 1.0 8.1 mm Acero

10322116

Rango de precios
15,45 € - 14,6672 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    109.1 mm
  • Diámetro del eje
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    40.0 mm
Palancas de cambios 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Acero

10641675

Rango de precios
10,506 € - 9,5481 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    89.0 mm
  • Diámetro del eje
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    30.0 mm
Palancas de cambios 139.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Acero

10322154

Rango de precios
20,5794 € - 19,5597 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Longitud general
    139.0 mm
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    65.0 mm
Palancas de cambios 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Acero

10322185

Rango de precios
26,7491 € - 25,3998 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    176.0 mm
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.75
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    80.0 mm
Palancas de cambios 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Acero

10322079


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    268.0 mm
  • Diámetro del eje
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M14 x 2.0
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    53.1 mm
Palancas de cambios 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Acero

10322192

Rango de precios
24,9054 € - 23,6694 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    216.0 mm
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.75
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    80.0 mm
Palancas de cambios 91.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Acero

10322123

Rango de precios
19,467 € - 18,4885 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    91.0 mm
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    50.0 mm
Palancas de cambios 72.0 mm M6 8.0 mm Acero

10322093

Rango de precios
16,8714 € - 16,0268 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    72.0 mm
  • Diámetro del eje
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    40.0 mm
Palancas de cambios 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Acero

10322109

Rango de precios
14,7805 € - 14,0492 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Longitud general
    89.0 mm
  • Diámetro del eje
    8.1 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    40.0 mm
Palancas de cambios 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Acero

10322161

Rango de precios
21,7845 € - 20,703 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    174.0 mm
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    65.0 mm
Palancas de cambios 114.1 mm M10 x 1.5 12.0 mm Acero

10641132

Rango de precios
15,965 € - 14,523 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Longitud general
    114.1 mm
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    65.0 mm
Palancas de cambios 111.1 mm M8 x 1.25 10.0 mm Acero

10322314


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    111.1 mm
  • Diámetro del eje
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    38.1 mm
Palancas de cambios 141.0 mm M12 14.0 mm Acero inoxidable

10498880

Rango de precios
14,5878 € - 13,8586 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    141.0 mm
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material del eje
    Acero inoxidable
  • Longitud del pomo
    80.0 mm
Palancas de cambios 114.0 mm M10 12.0 mm Acero

10498774

Rango de precios
9,1361 € - 8,6798 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    114.0 mm
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del eje
    Acero
  • Longitud del pomo
    65.0 mm