Menu Search

Pasacables de montaje a presión

En stock

Pasacables de ajuste a presión para cables, alambres y tubos. Una vez instalado en el orificio de un panel, el pasacables se cierra por completo.

El material duradero proporciona aislamiento y un leve alivio de tensión, al tiempo que ayuda a proteger los cables y alambres que alberga frente a los bordes sin acabado.

  • Material: nylon 6/6
  • Color: Negro
  • Clasificación ignífuga UL94 V2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
3 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro aproximado de agarre del cable Diámetro del orificio compatible Diámetro general Grosor máximo del panel Compra
10262047 0,2143 € - 0,2256 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
9.5 mm
11.7 mm
3.2 mm
0,2307 € - 0,2428 € 412 En stock
3.2 mm
12.7 mm
14.2 mm
6.4 mm
0,2143 € - 0,2256 € 13825 En stock
4.8 mm
11.1 mm
11.5 mm
3.2 mm
Pasacable de montaje a presión Negro 9.5 mm (DO)

10262047

Rango de precios
0,2256 € - 0,2143 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    3.2 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    9.5 mm
  • Diámetro general
    11.7 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm
Pasacable de montaje a presión Negro 12.7 mm (DO)

10262061

Rango de precios
0,2428 € - 0,2307 €

Niveles de existencias
412 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    3.2 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    12.7 mm
  • Diámetro general
    14.2 mm
  • Grosor máximo del panel
    6.4 mm
Pasacable de montaje a presión Negro 11.1 mm (DO)

10262054

Rango de precios
0,2256 € - 0,2143 €

Niveles de existencias
13825 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro aproximado de agarre del cable
    4.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    11.1 mm
  • Diámetro general
    11.5 mm
  • Grosor máximo del panel
    3.2 mm