Menu Search

Pomos de mariposa - Inserto ahusado/roscado

En stock

Los pomos de mariposa ahusados con rebordes hembra están diseñados para ofrecer un buen apoyo con cada giro haciendo que sean ideales para aplicaciones que requieren ser ajustadas y aflojadas con frecuencia. Estos pomos ahusados de plástico con rebordes con insertos de acero ofrecen un fácil agarre y son duraderos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
16 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud del pomo Medida de la rosca Tipo de montaje Longitud de la rosca Material del pomo Altura general Compra
12,82 € - 28,34 € Solicite el plazo de entrega aquí
57.0 mm
M8
Orificio roscado
Acero inoxidable
28.0 mm
8,841 € - 9,311 € 150 En stock
46.0 mm
M8
Roscado hembra
15.0 mm
Acero inoxidable
22.5 mm
9,928 € - 10,45 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
M8
Orificio roscado
Acero inoxidable
24.0 mm
8,914 € - 9,374 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0 mm
M8
Roscado hembra
13.0 mm
Acero inoxidable
22.5 mm
8,2345 € - 8,663 € Solicite el plazo de entrega aquí
36.0 mm
M8
Orificio roscado
14.5 mm
Acero inoxidable
14.5 mm
2,822 € - 2,978 € 279 En stock
40.0 mm
M8
Orificio roscado
8.0 mm
PA
9,928 € - 10,45 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
M6
Orificio roscado
Acero inoxidable
24.0 mm
2,129 € - 2,24 € 10 En stock
20.0 mm
M4
Orificio roscado
6.0 mm
PA
11,547 € - 12,164 € Solicite el plazo de entrega aquí
58.0 mm
M8
Roscado hembra
13.0 mm
Acero inoxidable
26.5 mm
12,62 € - 27,91 € 66 En stock
57.0 mm
M10
Orificio roscado
Acero inoxidable
28.0 mm
11,652 € - 12,268 € Solicite el plazo de entrega aquí
58.0 mm
M10
Roscado hembra
18.0 mm
Acero inoxidable
26.5 mm
11,391 € - 11,997 € Solicite el plazo de entrega aquí
58.0 mm
M8
Roscado hembra
15.0 mm
Acero inoxidable
26.5 mm
2,181 € - 2,296 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.0 mm
M5
Orificio roscado
6.0 mm
PA
6,458 € - 6,793 € 20 En stock
25.0 mm
M6
Orificio roscado
10.0 mm
Acero inoxidable
10.0 mm
8,778 € - 9,238 € 250 En stock
46.0 mm
M6
Roscado hembra
12.0 mm
Acero inoxidable
22.5 mm
2,289 € - 2,404 € 743 En stock
32.0 mm
M6
Orificio roscado
8.0 mm
PA
Pomo de mariposa 57.0 mm M8 Acero inoxidable

10271865

Rango de precios
28,34 € - 12,82 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Mate
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    Ahusado
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado
Pomo de mariposa 46.0 mm M8 Acero inoxidable

10194683

Rango de precios
9,311 € - 8,841 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Granallado mate
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Pomo de mariposa hembra M8 Acero inoxidable

10271858

Rango de precios
10,45 € - 9,928 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Mate
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    Ahusado
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado
Pomo de mariposa 46.0 mm M8 Acero inoxidable

10194676

Rango de precios
9,374 € - 8,914 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Granallado mate
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Pomo de mariposa 36.0 mm M8 Acero inoxidable

10271803

Rango de precios
8,663 € - 8,2345 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Mate
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    Ahusado
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado
Pomo de mariposa 40.0 mm (L) M8 PA

10222508

Rango de precios
2,978 € - 2,822 €

Niveles de existencias
279 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Material del pomo
    PA
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado
Pomo de mariposa 45.0 mm M6 Acero inoxidable

10271841

Rango de precios
10,45 € - 9,928 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Mate
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    Ahusado
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado
Pomo de mariposa 20.0 mm (L) M4 PA

10364321

Rango de precios
2,24 € - 2,129 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Material del pomo
    PA
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado
Pomo de mariposa 58.0 mm M8 Acero inoxidable

10194706

Rango de precios
12,164 € - 11,547 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Granallado mate
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Pomo de mariposa 57.0 mm M10 Acero inoxidable

10271872

Rango de precios
27,91 € - 12,62 €

Niveles de existencias
66 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Mate
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    Ahusado
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado
Pomo de mariposa 58.0 mm M10 Acero inoxidable

10194690

Rango de precios
12,268 € - 11,652 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Granallado mate
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Pomo de mariposa 58.0 mm M8 Acero inoxidable

10194713

Rango de precios
11,997 € - 11,391 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Granallado mate
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Pomo de mariposa 26.0 mm (L) M5 PA

10222454

Rango de precios
2,296 € - 2,181 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Material del pomo
    PA
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado
Pomo de mariposa 25.0 mm M6 Acero inoxidable

10271797

Rango de precios
6,793 € - 6,458 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Mate
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    Ahusado
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado
Pomo de mariposa 46.0 mm M6 Acero inoxidable

10194669

Rango de precios
9,238 € - 8,778 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Granallado mate
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Pomo de mariposa 32.0 mm (L) M6 PA

10222492

Rango de precios
2,404 € - 2,289 €

Niveles de existencias
743 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Material del pomo
    PA
  • Forma del pomo
    De apriete manual
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado