Menu Search

Tornillos cabeza avellanada

En stock

Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.

A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.

  • Material: nylon, acero inoxidable, acero suave, PEEK, PC, Reny, PPS y PA
  • Color: natural, marrón, transparente y beige
  • Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, UL94 V-0 y UL94 HB


Código De La Serie: SR1972

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
584 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Color Material Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,249 € - 0,5505 € 100 En stock
0.5 mm
M3
Natural
PA
8.0 mm
Forma cruzada
0,1448 € - 0,1524 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
M6
Natural
PA
80.0 mm
Forma ranurada
0,1528 € - 0,161 € 1116 En stock
1.3 mm
M8
Natural
PA
60.0 mm
Forma ranurada
4,3054 € - 4,5309 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Marrón
PEEK
8.0 mm
Forma cruzada
0,5851 € - 0,6158 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3 mm
M8
Natural
PA
40.0 mm
Forma ranurada
0,9488 € - 0,9987 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3 mm
M8
Natural
PA
80.0 mm
Forma ranurada
0,1132 € - 0,1192 € 17000 En stock
1.5 mm
M10
Natural
PA
16.0 mm
Forma ranurada
0,1082 € - 0,1138 € 3663 En stock
1.0 mm
M6
Natural
PA
60.0 mm
Forma ranurada
1,3324 € - 1,4036 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.4
Marrón
PEEK
4.0 mm
Forma cruzada
2,6672 € - 2,8069 € 346 En stock
M4
Marrón
PEEK
12.0 mm
Forma cruzada
6,5549 € - 6,8989 € 109 En stock
M6
Marrón
PEEK
25.0 mm
Forma cruzada
1,5285 € - 1,61 € 4 En stock
M3
Marrón
PEEK
10.0 mm
Forma cruzada
0,1351 € - 0,1425 € 9747 En stock
M5
Natural
Acero suave
16.0 mm
Forma cruzada
3,5864 € - 3,7759 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Marrón
PEEK
25.0 mm
Forma cruzada
0,088 € - 0,0927 € 12500 En stock
M4
Natural
Acero suave
16.0 mm
Forma cruzada
0,2015 € - 0,2122 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Natural
Acero suave
30.0 mm
Forma cruzada
0,0564 € - 0,0592 € 897 En stock
M3
Natural
Acero suave
6.0 mm
Forma cruzada
0,0742 € - 0,0781 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Natural
Acero suave
10.0 mm
Forma cruzada
0,0611 € - 0,0643 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Natural
Acero suave
10.0 mm
Forma cruzada
3,1946 € - 3,3623 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Marrón
PEEK
25.0 mm
Forma cruzada
  • de 30
Tornillo Forma cruzada M3 8.0 mm PA Natural

10162149

Rango de precios
0,5505 € - 0,249 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.7 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Diámetro de inclinación
    0.5 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
Tornillo Forma ranurada M6 80.0 mm PA Natural

10052808

Rango de precios
0,1524 € - 0,1448 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
Tornillo Forma ranurada M8 60.0 mm PA Natural

10052877

Rango de precios
0,161 € - 0,1528 €

Niveles de existencias
1116 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de inclinación
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
Tornillo Forma cruzada M5 8.0 mm PEEK Marrón

10219782

Rango de precios
4,5309 € - 4,3054 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.3 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma ranurada M8 40.0 mm PA Natural

10488300

Rango de precios
0,6158 € - 0,5851 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de inclinación
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
Tornillo Forma ranurada M8 80.0 mm PA Natural

10179284

Rango de precios
0,9987 € - 0,9488 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de inclinación
    1.3 mm
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
Tornillo Forma ranurada M10 16.0 mm PA Natural

10053003

Rango de precios
0,1192 € - 0,1132 €

Niveles de existencias
17000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de inclinación
    1.5 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
Tornillo Forma ranurada M6 60.0 mm PA Natural

10052792

Rango de precios
0,1138 € - 0,1082 €

Niveles de existencias
3663 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.6 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de inclinación
    1.0 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
Tornillo Forma cruzada M1.4 4.0 mm PEEK Marrón

10358689

Rango de precios
1,4036 € - 1,3324 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    2.0 mm
  • Altura de la cabeza
    0.5 mm
  • Medida de la rosca
    M1.4
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M4 12.0 mm PEEK Marrón

10219744

Rango de precios
2,8069 € - 2,6672 €

Niveles de existencias
346 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M6 25.0 mm PEEK Marrón

10219881

Rango de precios
6,8989 € - 6,5549 €

Niveles de existencias
109 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.9 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 10.0 mm PEEK Marrón

10219669

Rango de precios
1,61 € - 1,5285 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M5 16.0 mm Acero suave Natural

10238431

Rango de precios
0,1425 € - 0,1351 €

Niveles de existencias
9747 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 25.0 mm PEEK Marrón

10219706

Rango de precios
3,7759 € - 3,5864 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M4 16.0 mm Acero suave Natural

10238370

Rango de precios
0,0927 € - 0,088 €

Niveles de existencias
12500 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M5 30.0 mm Acero suave Natural

10238455

Rango de precios
0,2122 € - 0,2015 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.7 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 6.0 mm Acero suave Natural

10238264

Rango de precios
0,0592 € - 0,0564 €

Niveles de existencias
897 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M4 10.0 mm Acero suave Natural

10238356

Rango de precios
0,0781 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M3 10.0 mm Acero suave Natural

10238288

Rango de precios
0,0643 € - 0,0611 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
Tornillo Forma cruzada M4 25.0 mm PEEK Marrón

10219775

Rango de precios
3,3623 € - 3,1946 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada