Menu Search

Tornillos para máquinas - Ovalados

En stock

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
134 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,065 € - 0,0803 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
20.3 mm
Forma cruzada
0,0366 € - 0,0452 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5 x 0.6
21.9 mm
Forma cruzada
0,2027 € - 0,2503 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8 x 1.25
43.4 mm
Forma cruzada
0,033 € - 0,0407 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5 x 0.45
2.3 mm
Forma cruzada
0,0372 € - 0,0459 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4 x 0.7
12.3 mm
Forma cruzada
0,0716 € - 0,0884 € 500 En stock
M5 x 0.8
26.1 mm
Forma cruzada
0,2068 € - 0,2553 € 2000 En stock
M10 x 1.5
12.7 mm
Forma cruzada
0,0741 € - 0,0914 € 2000 En stock
M6 x 1.0
30.3 mm
Forma cruzada
0,0377 € - 0,0465 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4 x 0.7
21.3 mm
Forma cruzada
0,0399 € - 0,0493 € 2000 En stock
M5 x 0.8
2.1 mm
Forma cruzada
0,0716 € - 0,0884 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5 x 0.8
36.1 mm
Forma cruzada
0,0471 € - 0,0581 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
3.3 mm
Forma cruzada
0,1852 € - 0,2287 € 488 En stock
M8 x 1.25
3.4 mm
Forma cruzada
0,2153 € - 0,2658 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
17.7 mm
Forma cruzada
0,0907 € - 0,112 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
40.3 mm
Forma cruzada
0,2329 € - 0,2875 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
27.7 mm
Forma cruzada
0,0339 € - 0,0419 € 1000 En stock
M2.5 x 0.45
8.3 mm
Forma cruzada
0,0357 € - 0,0441 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3.5 x 0.6
8.9 mm
Forma cruzada
0,0345 € - 0,0426 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3 x 0.5
13.6 mm
Forma cruzada
0,1907 € - 0,2354 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8 x 1.25
18.4 mm
Forma cruzada
  • de 7
Tornillo Forma cruzada M6 x 1.0 20.3 mm Nylon 6/6 Natural

10298404

Rango de precios
0,0803 € - 0,065 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grado de tornillo avellanado
    90 / 92
  • Longitud de la rosca
    20.3 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tornillo Forma cruzada M3.5 x 0.6 21.9 mm Nylon 6/6 Natural

10296684

Rango de precios
0,0452 € - 0,0366 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grado de tornillo avellanado
    90 / 92
  • Longitud de la rosca
    21.9 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tornillo Forma cruzada M8 x 1.25 43.4 mm Nylon 6/6 Natural

10298879

Rango de precios
0,2503 € - 0,2027 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grado de tornillo avellanado
    90 / 92
  • Longitud de la rosca
    43.4 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tornillo Forma cruzada M2.5 x 0.45 2.3 mm Nylon 6/6 Natural

10295373

Rango de precios
0,0407 € - 0,033 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grado de tornillo avellanado
    90 / 92
  • Longitud de la rosca
    2.3 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5 x 0.45
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tornillo Forma cruzada M4 x 0.7 12.3 mm Nylon 6/6 Natural

10297131

Rango de precios
0,0459 € - 0,0372 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grado de tornillo avellanado
    90 / 92
  • Longitud de la rosca
    12.3 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tornillo Forma cruzada M5 x 0.8 26.1 mm Nylon 6/6 Natural

10297735

Rango de precios
0,0884 € - 0,0716 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Grado de tornillo avellanado
    90 / 92
  • Longitud de la rosca
    26.1 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tornillo Forma cruzada M10 x 1.5 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10299227

Rango de precios
0,2553 € - 0,2068 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Grado de tornillo avellanado
    90 / 92
  • Longitud de la rosca
    12.7 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tornillo Forma cruzada M6 x 1.0 30.3 mm Nylon 6/6 Natural

10298411

Rango de precios
0,0914 € - 0,0741 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Grado de tornillo avellanado
    90 / 92
  • Longitud de la rosca
    30.3 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tornillo Forma cruzada M4 x 0.7 21.3 mm Nylon 6/6 Natural

10297155

Rango de precios
0,0465 € - 0,0377 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grado de tornillo avellanado
    90 / 92
  • Longitud de la rosca
    21.3 mm
  • Medida de la rosca
    M4 x 0.7
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tornillo Forma cruzada M5 x 0.8 2.1 mm Nylon 6/6 Natural

10297667

Rango de precios
0,0493 € - 0,0399 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Grado de tornillo avellanado
    90 / 92
  • Longitud de la rosca
    2.1 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tornillo Forma cruzada M5 x 0.8 36.1 mm Nylon 6/6 Natural

10297742

Rango de precios
0,0884 € - 0,0716 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grado de tornillo avellanado
    90 / 92
  • Longitud de la rosca
    36.1 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 0.8
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tornillo Forma cruzada M6 x 1.0 3.3 mm Nylon 6/6 Natural

10298350

Rango de precios
0,0581 € - 0,0471 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grado de tornillo avellanado
    90 / 92
  • Longitud de la rosca
    3.3 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tornillo Forma cruzada M8 x 1.25 3.4 mm Nylon 6/6 Natural

10298824

Rango de precios
0,2287 € - 0,1852 €

Niveles de existencias
488 En stock
Atributos
  • Grado de tornillo avellanado
    90 / 92
  • Longitud de la rosca
    3.4 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tornillo Forma cruzada M10 x 1.5 17.7 mm Nylon 6/6 Natural

10299234

Rango de precios
0,2658 € - 0,2153 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grado de tornillo avellanado
    90 / 92
  • Longitud de la rosca
    17.7 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tornillo Forma cruzada M6 x 1.0 40.3 mm Nylon 6/6 Natural

10298428

Rango de precios
0,112 € - 0,0907 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grado de tornillo avellanado
    90 / 92
  • Longitud de la rosca
    40.3 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 1.0
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tornillo Forma cruzada M10 x 1.5 27.7 mm Nylon 6/6 Natural

10299241

Rango de precios
0,2875 € - 0,2329 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grado de tornillo avellanado
    90 / 92
  • Longitud de la rosca
    27.7 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.5
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tornillo Forma cruzada M2.5 x 0.45 8.3 mm Nylon 6/6 Natural

10295410

Rango de precios
0,0419 € - 0,0339 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Grado de tornillo avellanado
    90 / 92
  • Longitud de la rosca
    8.3 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5 x 0.45
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tornillo Forma cruzada M3.5 x 0.6 8.9 mm Nylon 6/6 Natural

10296653

Rango de precios
0,0441 € - 0,0357 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grado de tornillo avellanado
    90 / 92
  • Longitud de la rosca
    8.9 mm
  • Medida de la rosca
    M3.5 x 0.6
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tornillo Forma cruzada M3 x 0.5 13.6 mm Nylon 6/6 Natural

10296141

Rango de precios
0,0426 € - 0,0345 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grado de tornillo avellanado
    90 / 92
  • Longitud de la rosca
    13.6 mm
  • Medida de la rosca
    M3 x 0.5
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tornillo Forma cruzada M8 x 1.25 18.4 mm Nylon 6/6 Natural

10298855

Rango de precios
0,2354 € - 0,1907 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grado de tornillo avellanado
    90 / 92
  • Longitud de la rosca
    18.4 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.25
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6