Menu Search

Tornillos para máquinas - Redondos

En stock

Estos tornillos para máquinas redondos ofrecen un agarre adicional para el ajuste o afloje, para una variedad de aplicaciones.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
48 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de inclinación Medida de la rosca Longitud de la rosca Tipo de impulso Compra
0,0878 € - 0,0924 € 750 En stock
M5
16.0 mm
Forma ranurada
0,078 € - 0,0821 € 250 En stock
M4
6.0 mm
Forma ranurada
0,0774 € - 0,0814 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
16.0 mm
Forma ranurada
0,0852 € - 0,0898 € 2000 En stock
M5
8.0 mm
Forma ranurada
0,0734 € - 0,0773 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
12.0 mm
Forma ranurada
0,0828 € - 0,0871 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
20.0 mm
Forma ranurada
0,0863 € - 0,0908 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
10.0 mm
Forma ranurada
0,102 € - 0,107 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
20.0 mm
Forma ranurada
0,0764 € - 0,0805 € 246 En stock
M4
8.0 mm
Forma ranurada
0,089 € - 0,0938 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
20.0 mm
Forma ranurada
0,1697 € - 0,1784 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
16.0 mm
Forma ranurada
0,0774 € - 0,0814 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
10.0 mm
Forma ranurada
0,1392 € - 0,1467 € 750 En stock
M3
4.0 mm
Forma ranurada
0,0806 € - 0,0849 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
16.0 mm
Forma ranurada
0,1617 € - 0,1701 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
6.5 mm
Forma ranurada
0,2299 € - 0,242 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
22.0 mm
Forma ranurada
0,1366 € - 0,1438 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
10.0 mm
Forma ranurada
0,0733 € - 0,0772 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
10.0 mm
Forma ranurada
0,0657 € - 0,0691 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
6.0 mm
Forma ranurada
0,0798 € - 0,0841 € 250 En stock
M4
12.0 mm
Forma ranurada
  • de 3
Tornillo Forma ranurada M5 16.0 mm Nylon Natural

10374603

Rango de precios
0,0924 € - 0,0878 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.5 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Profundidad de ranura
    1.4 mm
Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M4; Longitud de la rosca 6.0 mm | 0.236 in; Altura de la cabeza 3.5 mm | 0.138 in

10374528

Rango de precios
0,0821 € - 0,078 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Profundidad de ranura
    1.3 mm
Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M3; Longitud de la rosca 16.0 mm | 0.63 in; Altura de la cabeza 2.7 mm | 0.106 in

10374504

Rango de precios
0,0814 € - 0,0774 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Profundidad de ranura
    0.9 mm
Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M5; Longitud de la rosca 8.0 mm | 0.315 in; Altura de la cabeza 4.5 mm | 0.177 in

10374580

Rango de precios
0,0898 € - 0,0852 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.5 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Profundidad de ranura
    1.4 mm
Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M3; Longitud de la rosca 12.0 mm | 0.472 in; Altura de la cabeza 2.7 mm | 0.106 in

10374498

Rango de precios
0,0773 € - 0,0734 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Profundidad de ranura
    0.9 mm
Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M4; Longitud de la rosca 20.0 mm | 0.787 in; Altura de la cabeza 3.5 mm | 0.138 in

10374573

Rango de precios
0,0871 € - 0,0828 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Profundidad de ranura
    1.3 mm
Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M5; Longitud de la rosca 10.0 mm | 0.394 in; Altura de la cabeza 4.5 mm | 0.177 in

10374597

Rango de precios
0,0908 € - 0,0863 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.5 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Profundidad de ranura
    1.4 mm
Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M3; Longitud de la rosca 20.0 mm | 0.787 in; Altura de la cabeza 2.7 mm | 0.106 in

10374511

Rango de precios
0,107 € - 0,102 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Profundidad de ranura
    0.9 mm
Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M4; Longitud de la rosca 8.0 mm | 0.315 in; Altura de la cabeza 3.5 mm | 0.138 in

10374535

Rango de precios
0,0805 € - 0,0764 €

Niveles de existencias
246 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Profundidad de ranura
    1.3 mm
Tornillo Forma ranurada M5 20.0 mm Nylon Natural

10374610

Rango de precios
0,0938 € - 0,089 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.5 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Profundidad de ranura
    1.4 mm
Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M6; Longitud de la rosca 16.0 mm | 0.63 in; Altura de la cabeza 5.0 mm | 0.197 in

10374658

Rango de precios
0,1784 € - 0,1697 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Profundidad de ranura
    1.6 mm
Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M4; Longitud de la rosca 10.0 mm | 0.394 in; Altura de la cabeza 3.5 mm | 0.138 in

10374542

Rango de precios
0,0814 € - 0,0774 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Profundidad de ranura
    1.3 mm
Tornillo Forma ranurada M3 4.0 mm Nylon Natural

10374450

Rango de precios
0,1467 € - 0,1392 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Profundidad de ranura
    0.9 mm
Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M4; Longitud de la rosca 16.0 mm | 0.63 in; Altura de la cabeza 3.5 mm | 0.138 in

10374566

Rango de precios
0,0849 € - 0,0806 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Profundidad de ranura
    1.3 mm
Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M6; Longitud de la rosca 6.5 mm | 0.256 in; Altura de la cabeza 5.0 mm | 0.197 in

10374627

Rango de precios
0,1701 € - 0,1617 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    6.5 mm
  • Profundidad de ranura
    1.6 mm
Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M6; Longitud de la rosca 22.0 mm | 0.866 in; Altura de la cabeza 5.0 mm | 0.197 in

10374665

Rango de precios
0,242 € - 0,2299 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    22.0 mm
  • Profundidad de ranura
    1.6 mm
Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M6; Longitud de la rosca 10.0 mm | 0.394 in; Altura de la cabeza 5.0 mm | 0.197 in

10374634

Rango de precios
0,1438 € - 0,1366 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    5.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Profundidad de ranura
    1.6 mm
Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M3; Longitud de la rosca 10.0 mm | 0.394 in; Altura de la cabeza 2.7 mm | 0.106 in

10374481

Rango de precios
0,0772 € - 0,0733 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Profundidad de ranura
    0.9 mm
Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M3; Longitud de la rosca 6.0 mm | 0.236 in; Altura de la cabeza 2.7 mm | 0.106 in

10374467

Rango de precios
0,0691 € - 0,0657 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    5.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.7 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Profundidad de ranura
    0.9 mm
Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillo para máquinas - Medida de la rosca M4; Longitud de la rosca 12.0 mm | 0.472 in; Altura de la cabeza 3.5 mm | 0.138 in

10374559

Rango de precios
0,0841 € - 0,0798 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Diámetro de la cabeza
    7.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Profundidad de ranura
    1.3 mm