Menu Search

Tuercas en U de plástico

En stock

Una variedad de tuercas en forma de U que se montan en el borde. Se deslizan fácilmente sobre los bordes de paneles y chapas finos.

Estas tuercas pueden utilizarse como una solución alternativa para conteras roscadas y fijaciones de apriete ciego. Están disponibles en una variedad de estilos de montaje para satisfacer las necesidades de los proyectos: montaje en el borde del panel, montaje en la esquina del panel de borde a borde y montaje en el panel de borde a borde.

Los tamaños de rosca incluyen M5 y M6.

  • Material: poliamida (PA)
  • Color: negro

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Grosor máximo del panel Compra
0,4825 € - 0,5078 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
1,3372 € - 1,4076 € 5050 En stock
M5
0,1908 € - 0,2008 € 3354 En stock
M6
0,3058 € - 0,3219 € 7186 En stock
M5
0,3058 € - 0,3219 € 10000 En stock
M6
0,6267 € - 0,6596 € 850 En stock
M6
Accesorio para fijaciones en un borde 32.5 mm (L) PA Negro

10435991

Rango de precios
0,5078 € - 0,4825 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    2
  • Método de montaje
    Montaje del panel de borde a borde
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud general
    32.5 mm
  • Anchura general
    31.5 mm
Accesorio para fijaciones en un borde 27.0 mm (L) PA Negro

10303139

Rango de precios
1,4076 € - 1,3372 €

Niveles de existencias
5050 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Método de montaje
    Montaje en el borde del panel
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud general
    27.0 mm
  • Anchura general
    18.0 mm
Accesorio para fijaciones en un borde 20.5 mm (L) PA Negro

10303146

Rango de precios
0,2008 € - 0,1908 €

Niveles de existencias
3354 En stock
Atributos
  • Tipo
    1
  • Método de montaje
    Montaje en el borde del panel
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud general
    20.5 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
Accesorio para fijaciones en un borde 33.0 mm (L) PA Negro

10303122

Rango de precios
0,3219 € - 0,3058 €

Niveles de existencias
7186 En stock
Atributos
  • Tipo
    2
  • Método de montaje
    Montaje en la esquina del panel de borde a borde
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud general
    33.0 mm
  • Anchura general
    19.0 mm
Accesorio para fijaciones en un borde 29.0 mm (L) PA Negro

10303115

Rango de precios
0,3219 € - 0,3058 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • Tipo
  • Método de montaje
    Montaje en el borde del panel
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud general
    29.0 mm
  • Anchura general
    19.0 mm
Accesorio para fijaciones en un borde 23.0 mm (L) PA Negro

10435984

Rango de precios
0,6596 € - 0,6267 €

Niveles de existencias
850 En stock
Atributos
  • Tipo
    2
  • Método de montaje
    Montaje en la esquina del panel de borde a borde
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud general
    23.0 mm
  • Anchura general
    31.5 mm