Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Redonda Plástico Tapones y capuchones de protección para tubos

 (7 conjuntos de productos)


Capuchones Flexibles para Tubos

Nuestros capuchones flexibles para tubos cubren una amplia selección de tamaños más grandes. El material de PE flexible permite un ajuste más fácil a los tubos.

Código De La Serie: SR1388

Capuchones Reforzados para Tubos

Los tapones para tubos de alta resistencia protegen el extremo de los tubos del polvo, los residuos y los contaminantes. Presenta una base de diseño reforzada. Puede resistir temperaturas que van desde 66 C hasta -40 C.

  • Se utilizan para proteger el extremo de una tubería del polvo, la suciedad y otras impurezas.
  • Se utilizan en fontanería, calefacción, ventilación y aplicaciones industriales.
  • Resistencia a temperaturas de 66 C a -40 C.
Material: PEBD, PE Color: Negro, Amarillo Código De La Serie: SR1389

Capuchones estándar para tubos

Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.

Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.

El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.

  • Diseñados para evitar la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
  • Incluyen nervios internos para garantizar un ajuste más firme.
  • Cuentan con un orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión.
Material: PEBD, PVC Color: Verde, Azul, Naranja, Amarillo, Rojo, Negro, Natural, Gris Código De La Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Capuchones para ejes con chaveta

Los capuchones para ejes con chaveta se usan para la protección y enmascaramiento de ejes con chaveta, así como de los cojinetes, frente a aceite y una variedad de productos químicos.

Disponibles en una variedad de materiales: polietileno de baja densidad (PEBD) y cloruro de polivinilo (PVC). La opción de PVC también proporciona resistencia contra los desgarros y las roturas.

Nuestra gama ofrece opciones aptas para DIN 748, IEC 600-72 e ISO R775.

  • Materiales: PEBD y PVC flexible
  • Color: amarillo


Código De La Serie: SR1079

Tapones rosca NPT

Los tapones con rosca NPT son cónicos y de enmascaramiento. Además, están diseñados para aplicaciones en acoples de rosca cónica BSP/NPT Están fabricados en polietileno azul de baja densidad

Código De La Serie: SR1114

Tapones y capuchones ahusados - Reforzados

Los tapones y caperuzas cónicos de alta resistencia protegen las tuberías y conexiones roscadas y no roscadas. Presenta una pared más gruesa y un anillo de estanqueidad, lo que se traduce en una mayor protección y resistencia a los daños que la versión ordinaria. Se utiliza para aplicaciones en maquinaria, automoción e industriales.

  • Proteja las tuberías roscadas y no roscadas, los puertos y los puntos de acceso de daños, polvo y suciedad durante el almacenamiento y el transporte.
  • Tienen una pared de alta resistencia y un anillo de estanqueidad cónico para una máxima protección.
  • Se utilizan para aplicaciones en maquinaria, automoción e industriales.
Material: PEBD Color: Blanco, Rojo Código De La Serie: SR1003

Tapones y capuchones cónicos - Estándar

Los tapones y capuchones cónicos estándar son componentes versátiles diseñados para usarse como tapones y capuchones. El perfil cónico permite que la pieza tape diversos diámetros interiores o cubra varios diámetros exteriores.

Estos tapones y capuchones con doble función suelen usarse para proteger de daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.

Con un sencillo diseño a presión, estos componentes con doble función son fáciles de instalar y extraer. La amplia gama ofrece una variada selección de tamaños de 2,9 mm hasta 345,0 mm.

  • El diseño del tapón es adecuado para diversos diámetros interiores y exteriores.
  • Protegen tubos con o sin rosca, puertos y puntos de acceso de daños, polvo, humedad, suciedad y corrosión.
  • Adecuados para usarse en sistemas hidráulicos, componentes de automoción y las industrias médicas.
Material: PEBD Color: Rojo, Azul, Negro, Transparente, Amarillo Código De La Serie: SR1000, SR1111, SRF0020