Valikko Haku

Haarukkapidätinklipsi 6x24 6.0 24.0 Teräs

Tätä haarukan pidikeklipsiä käytetään haarukkatapin kiinnittämiseen. Se on U:n muotoinen, joten se sopii haarukkaniveleen ja estää tämän liukumisen. Se on helppo asentaa ja poistaa yksinkertaisesti irrottamalla se haarukasta. Se on hopeasinkitty, erittäin kestävä ja vaativiin olosuhteisiin sopiva.
Essentra tuotenumero:

20212216

Valmistajan tuotenumero:

20212216

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 0,48 €
100 - 249 0,43 €
250 - 749 0,38 €
750 + 0,34 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

0,48 €

1 x 0,48 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 6x24
d1 tol. h11 6.0
h1 24.0
h2 40.0
h3 35.0
h4 6.0
l1 14.0
l2 16.0
Paino gr 5.0
Valmis Sinkitty
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä