Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tämä kiinni painettava kaksiosainen kaapelikiinnike kiinnittää johdot paneeliin lukiten ne, kun se napsautetaan paikoilleen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
0,1396 € - 0,1793 € | 9000 Varastossa |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1518 € - 0,1686 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,102 € - 0,126 € | 100 Varastossa |
0.248 in
6.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2861 € - 0,3956 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,2204 € - 0,3053 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1506 € - 0,1957 € | 1102400 Varastossa |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1518 € - 0,1686 € | 15000 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2322 € - 0,258 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1518 € - 0,1686 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa