Valikko Haku

Kaapelikiinnikkeet - kuusipuukiinnitys, johtosarja

Varastossa

Cable Clamp with an integrated fir tree mount that can be easily pushed into a mounting hole using a standard 6mm hexagonal socket, which is driven into the mounting head. This feature eliminates the need for a screw or other fasteners.

These self-aligning clamps offer convenient, one-hand installation that is quick and easy. They are also highly economical, as they can be released and reused. An ideal choice for easy, cost-effective wire bundling.

  • Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Natural
  • UL94 V2 flame rated.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Kokonaisleveys Osta
0,2155 € - 0,2473 € 760 Varastossa
29.3 mm
10.0 mm
0,2327 € - 0,282 € 51167 Varastossa
36.3 mm
10.0 mm
0,1887 € - 0,2844 € 2714 Varastossa
22.9 mm
6.3 mm
9.5 mm
0,1887 € - 0,2844 € 858 Varastossa
22.9 mm
9.5 mm
9.5 mm
0,1887 € - 0,2844 € 5889 Varastossa
22.9 mm
7.9 mm
9.5 mm
0,2203 € - 0,2665 € 999 Varastossa
22.9 mm
11.1 mm
9.5 mm
Kuusipuu-kaapelikiinnike Nailon 6/6 Väritön

10000656

Hinta-alue
0,2473 € - 0,2155 €

Varastotasot
760 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Maksimi käyttölämpötila
    85 °C
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
  • Kokonaiskorkeus
    25.4 mm
Kuusipuu-kaapelikiinnike Nailon 6/6 Väritön

10000663

Hinta-alue
0,282 € - 0,2327 €

Varastotasot
51167 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Maksimi käyttölämpötila
    85 °C
  • Minimi käyttölämpötila
    -40 °C
  • Kokonaiskorkeus
    34.1 mm
Kuusipuu-kaapelikiinnike 6.3 mm 4.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10222157

Hinta-alue
0,2844 € - 0,1887 €

Varastotasot
2714 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    6.3 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    6.3 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
Kuusipuu-kaapelikiinnike 9.5 mm 4.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10222171

Hinta-alue
0,2844 € - 0,1887 €

Varastotasot
858 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    9.5 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    9.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
Kuusipuu-kaapelikiinnike 7.9 mm 4.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10222164

Hinta-alue
0,2844 € - 0,1887 €

Varastotasot
5889 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    7.9 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.9 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
Kuusipuu-kaapelikiinnike 11.1 mm 4.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10222188

Hinta-alue
0,2665 € - 0,2203 €

Varastotasot
999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat kaapelin halkaisijat
    11.1 mm
  • Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija
    11.1 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm