Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Series Code :SR1992
Sarjanumero: SR1992
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väli/TPI | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0692 € - 0,0769 € | 2498 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Väritön
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,2341 € - 0,2601 € | 2568 Varastossa |
M8
|
1.25 mm
|
Musta
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,0607 € - 0,0674 € | 3967 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Väritön
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,0631 € - 0,07 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
1.0 mm
|
Väritön
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,308 € - 0,3409 € | 60 Varastossa |
M10
|
1.5 mm
|
Väritön
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,59 € - 0,6215 € | 4628 Varastossa |
M12
|
1.75 mm
|
Väritön
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,1121 € - 0,1247 € | 9497 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Väritön
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,0861 € - 0,0954 € | 9647 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Musta
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,293 € - 0,3272 € | 17315 Varastossa |
M10
|
1.5 mm
|
Musta
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,3409 € - 0,3792 € | 3250 Varastossa |
M10
|
1.5 mm
|
Väritön
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,4846 € - 0,5093 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
1.75 mm
|
Väritön
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,4148 € - 0,4148 € | 4300 Varastossa |
M12
|
1.75 mm
|
Väritön
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,6256 € - 0,6585 € | 3087 Varastossa |
M12
|
1.75 mm
|
Väritön
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,0558 € - 0,0621 € | 37683 Varastossa |
M3
|
0.5 mm
|
Väritön
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,0613 € - 0,0683 € | 6835 Varastossa |
M4
|
0.7 mm
|
Musta
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,0718 € - 0,0796 € | 195 Varastossa |
M3
|
0.5 mm
|
Musta
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 10040089 | 0,0647 € - 0,072 € | 4472 Varastossa |
M4
|
0.7 mm
|
Musta
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
|
| 0,0633 € - 0,0703 € | 2920 Varastossa |
M4
|
0.7 mm
|
Musta
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,0707 € - 0,0788 € | 26445 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Musta
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
| 0,0613 € - 0,0681 € | 13299 Varastossa |
M4
|
0.7 mm
|
Musta
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa