Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Näitä LED-välilevyjä on tarjolla kolmea eri tyyliä sekä T-1 että T-1 3/4 -LED-valoille. Niillä voi säätää korkeutta ja kiinnittää johdon ja tukea LED-valoa. Ne ovat itsekiinnittyviä automaattista asennusta ja esiasennusta varten
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki) | Kokonaishalkaisija | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0544 € - 0,0747 € | 1221 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0497 € - 0,0684 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0461 € - 0,0631 € | 56903 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0822 € - 0,1127 € | 2166 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0478 € - 0,0657 € | 674298 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1019 € - 0,1019 € | 1000 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0603 € - 0,0829 € | 1138 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,0516 € - 0,0708 € | 2000 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0703 € - 0,0963 € | 2165 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0485 € - 0,0664 € | 1000 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,08 € - 0,1097 € | 2400 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| 0,0742 € - 0,1019 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1035 € - 0,1251 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,0876 € - 0,12 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,1068 € - 0,1291 € | 2000 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,0686 € - 0,0942 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0588 € - 0,0806 € | 10325 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0844 € - 0,1155 € | 599 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,0725 € - 0,0994 € | 2678 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa